norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,A 型
04624-50_A

带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带活塞杆内螺纹的缸体非常适合需要短冲程、大推力的夹紧情况。缸体可用作压缩或拉伸气缸。各种受压件可以用内螺纹拧入活塞杆。缸体可确保高工作压力,并且由于其紧凑的立方体外壳形状,可以用圆柱头螺丝轻松固定。作为标准配置,在缸体中安装了双重液压密封。这为连杆侧密封领域提供了技术优势,可实现低泄漏的连续运行。金属刮刀也作为标准配置安装在缸体中,以防止切屑渗透。材料:钢制外壳和活塞。
密封件 NBR。
规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
提示:应避免在缸体上施加横向力。

如果缸体横向用螺栓拧到缸轴上,建议对缸体进行额外支撑。如果缸体作为压力缸使用,则应在底座侧提供支撑,作为张力缸使用时,应在连杆侧提供支撑。
必须遵守活塞预冲程期间允许的动态载荷。
单作用缸体需要通风口。

必须防止切削液和冷却液渗入气缸。

受压件不包括在交货范围内。

遵守安全说明。
使用说明:- 螺纹连接头。
- O 型环法兰连接。
技术参数:最大工作压力:500 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。
- 多种紧固选择。
- 较大的提升范围。
- 较大的强度范围。
- 较小的安装尺寸。
- 采用双液压密封。
附件:- 止动销 02153。
- 自调整支撑垫 02000, 02080, 02081, 02005, 02006。
- 六角形压块 07114。
供货范围包含 2 个 O 型环(用于进行 O 型环法兰连接)。图纸提示:
A 型:纵向和横向孔,螺纹连接。
B 型:底部,中心孔,O 型环法兰连接
C 型:宽边,O 型环法兰连接

1) 安装轮廓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-50_A 带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,A 型 399 kB

图纸

带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型活塞直径行程连接方式B

B1B2D

D1D2D3GG1HH1H2CAD配件价格订购
04624-50-160821011A单作用168螺纹连接60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 根据要求
04624-50-162021011A单作用1620螺纹连接60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 根据要求
04624-50-200821011A单作用208螺纹连接60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 根据要求
04624-50-202021011A单作用2020螺纹连接60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 根据要求
04624-50-250821011A单作用258螺纹连接65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 根据要求
04624-50-252021011A单作用2520螺纹连接65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 根据要求
04624-50-321021011A单作用3210螺纹连接755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 根据要求
04624-50-322021011A单作用3220螺纹连接755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 根据要求
04624-50-401021011A单作用4010螺纹连接856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 根据要求
04624-50-402021011A单作用4020螺纹连接856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 根据要求
04624-50-161611011A双作用1616螺纹连接60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 根据要求
04624-50-163211011A双作用1632螺纹连接60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 根据要求
04624-50-165011011A双作用1650螺纹连接60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 根据要求
04624-50-201611011A双作用2016螺纹连接60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 根据要求
04624-50-203211011A双作用2032螺纹连接60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 根据要求
04624-50-205011011A双作用2050螺纹连接60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 根据要求
04624-50-252011011A双作用2520螺纹连接65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 根据要求
04624-50-255011011A双作用2550螺纹连接65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 根据要求
04624-50-322511011A双作用3225螺纹连接755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 根据要求
04624-50-325011011A双作用3250螺纹连接755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 根据要求
04624-50-402511011A双作用4025螺纹连接856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 根据要求
04624-50-405011011A双作用4050螺纹连接856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 根据要求
订货号类型形状类型活塞直径行程LL1L2L3L4L5L6L7L8SW有效
活塞面积
(cm²)
压力
100 bar 的情况下
(kN)
牵引力
100 bar 的情况下
(kN)
CAD配件价格订购
04624-50-160821011A单作用168566,464,430-1116,58822- 根据要求
04624-50-162021011A单作用1620916,464,430-1116,58822- 根据要求
04624-50-200821011A单作用208616,474,430-1116,58103,13,1- 根据要求
04624-50-202021011A单作用2020956,474,430-1116,58103,13,1- 根据要求
04624-50-250821011A单作用258648,676,433-111810134,94,9- 根据要求
04624-50-252021011A单作用2520948,676,433-111810134,94,9- 根据要求
04624-50-321021011A单作用32107510,6107,638-1122121788- 根据要求
04624-50-322021011A单作用322010010,6107,638-1122121788- 根据要求
04624-50-401021011A单作用40107910,61010,640-1124122212,512,6- 根据要求
04624-50-402021011A单作用402010410,61010,640-1124122212,512,6- 根据要求
04624-50-161611011A双作用1616566,464,430-1116,588221,2 根据要求
04624-50-163211011A双作用1632736,464,430-1116,588221,2 根据要求
04624-50-165011011A双作用1650916,464,43024,51116,588221,2 根据要求
04624-50-201611011A双作用2016616,474,430-1116,58103,13,12 根据要求
04624-50-203211011A双作用2032776,474,430-1116,58103,13,12 根据要求
04624-50-205011011A双作用2050956,474,43024,51116,58103,13,12 根据要求
04624-50-252011011A双作用2520648,676,433-111810134,94,92,9 根据要求
04624-50-255011011A双作用2550948,676,43326111810134,94,92,9 根据要求
04624-50-322511011A双作用32257510,6107,638-11221217884,9 根据要求
04624-50-325011011A双作用325010010,6107,6382711221217884,9 根据要求
04624-50-402511011A双作用40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 根据要求
04624-50-405011011A双作用405010410,61010,640271124122212,512,67,7 根据要求