norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,B 型
04624-50_B

带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带活塞杆内螺纹的缸体非常适合需要短冲程、大推力的夹紧情况。缸体可用作压缩或拉伸气缸。各种受压件可以用内螺纹拧入活塞杆。缸体可确保高工作压力,并且由于其紧凑的立方体外壳形状,可以用圆柱头螺丝轻松固定。作为标准配置,在缸体中安装了双重液压密封。这为连杆侧密封领域提供了技术优势,可实现低泄漏的连续运行。金属刮刀也作为标准配置安装在缸体中,以防止切屑渗透。材料:钢制外壳和活塞。
密封件 NBR。
规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
提示:应避免在缸体上施加横向力。

如果缸体横向用螺栓拧到缸轴上,建议对缸体进行额外支撑。如果缸体作为压力缸使用,则应在底座侧提供支撑,作为张力缸使用时,应在连杆侧提供支撑。
必须遵守活塞预冲程期间允许的动态载荷。
单作用缸体需要通风口。

必须防止切削液和冷却液渗入气缸。

受压件不包括在交货范围内。

遵守安全说明。
使用说明:- 螺纹连接头。
- O 型环法兰连接。
技术参数:最大工作压力:500 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。
- 多种紧固选择。
- 较大的提升范围。
- 较大的强度范围。
- 较小的安装尺寸。
- 采用双液压密封。
附件:- 止动销 02153。
- 自调整支撑垫 02000, 02080, 02081, 02005, 02006。
- 六角形压块 07114。
供货范围包含 2 个 O 型环(用于进行 O 型环法兰连接)。图纸提示:
A 型:纵向和横向孔,螺纹连接。
B 型:底部,中心孔,O 型环法兰连接
C 型:宽边,O 型环法兰连接

1) 安装轮廓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-50_B 带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,B 型 400 kB

图纸

带金属刮刀的液压缸,双 / 单作用,带有弹簧复位,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型活塞直径行程连接方式B

B1B3
D

D1D2D3D4D5GCAD配件价格订购
04624-50-160822021B单作用168o 型环法兰连接60402010116,56,3x348,8M6x15 根据要求
04624-50-162022021B单作用1620o 型环法兰连接60402010116,56,3x348,8M6x15 根据要求
04624-50-200822021B单作用208o 型环法兰连接60402212116,58,5x348,8M8x16 根据要求
04624-50-202022021B单作用2020o 型环法兰连接60402212116,58,5x348,8M8x16 根据要求
04624-50-250822021B单作用258o 型环法兰连接65502516148,510,5x449,8M10x17 根据要求
04624-50-252022021B单作用2520o 型环法兰连接65502516148,510,5x449,8M10x17 根据要求
04624-50-321022021B单作用3210o 型环法兰连接755527,5201810,512,5x459,8M12x18 根据要求
04624-50-322022021B单作用3220o 型环法兰连接755527,5201810,512,5x459,8M12x18 根据要求
04624-50-401022021B单作用4010o 型环法兰连接856331,5251810,516,5x759,8M16x27 根据要求
04624-50-402022021B单作用4020o 型环法兰连接856331,5251810,516,5x759,8M16x27 根据要求
04624-50-161612021B双作用1616o 型环法兰连接60402010116,56,3x348,8M6x15 根据要求
04624-50-163212021B双作用1632o 型环法兰连接60402010116,56,3x348,8M6x15 根据要求
04624-50-165012021B双作用1650o 型环法兰连接60402010116,56,3x348,8M6x15 根据要求
04624-50-201612021B双作用2016o 型环法兰连接60402212116,58,5x348,8M8x16 根据要求
04624-50-203212021B双作用2032o 型环法兰连接60402212116,58,5x348,8M8x16 根据要求
04624-50-205012021B双作用2050o 型环法兰连接60402212116,58,5x348,8M8x16 根据要求
04624-50-252012021B双作用2520o 型环法兰连接65502516148,510,5x449,8M10x17 根据要求
04624-50-255012021B双作用2550o 型环法兰连接65505016148,510,5x449,8M10x17 根据要求
04624-50-322512021B双作用3225o 型环法兰连接755527,5201810,512,5x459,8M12x18 根据要求
04624-50-325012021B双作用3250o 型环法兰连接755527,5201810,512,5x459,8M12x18 根据要求
04624-50-402512021B双作用4025o 型环法兰连接856331,5251810,516,5x759,8M16x27 根据要求
04624-50-405012021B双作用4050o 型环法兰连接856331,5251810,516,5x759,8M16x27 根据要求
订货号类型形状类型活塞直径行程HH1H3LL1L2SW有效
活塞面积
(cm²)
压力
100 bar 的情况下
(kN)
牵引力
100 bar 的情况下
(kN)
CAD配件价格订购
04624-50-160822021B单作用16835221,1566,46822- 根据要求
04624-50-162022021B单作用162035221,1916,46822- 根据要求
04624-50-200822021B单作用20835221,1616,47103,13,1- 根据要求
04624-50-202022021B单作用202035221,1956,47103,13,1- 根据要求
04624-50-250822021B单作用25845301,1648,67134,94,9- 根据要求
04624-50-252022021B单作用252045301,1948,67134,94,9- 根据要求
04624-50-321022021B单作用321055351,17510,6101788- 根据要求
04624-50-322022021B单作用322055351,110010,6101788- 根据要求
04624-50-401022021B单作用401063401,17910,6102212,512,6- 根据要求
04624-50-402022021B单作用402063401,110410,6102212,512,6- 根据要求
04624-50-161612021B双作用161635221,1566,468221,2 根据要求
04624-50-163212021B双作用163235221,1736,468221,2 根据要求
04624-50-165012021B双作用165035221,1916,468221,2 根据要求
04624-50-201612021B双作用201635221,1616,47103,13,12 根据要求
04624-50-203212021B双作用203235221,1776,47103,13,12 根据要求
04624-50-205012021B双作用205035221,1956,47103,13,12 根据要求
04624-50-252012021B双作用252045301,1648,67134,94,92,9 根据要求
04624-50-255012021B双作用255045301,1948,67134,94,92,9 根据要求
04624-50-322512021B双作用322555351,17510,61017884,9 根据要求
04624-50-325012021B双作用325055351,110010,61017884,9 根据要求
04624-50-402512021B双作用402563401,17910,6102212,512,67,7 根据要求
04624-50-405012021B双作用405063401,110410,6102212,512,67,7 根据要求