norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮, 英制
06266 inch

直纹旋钮, 英制

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套和螺栓,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
D 型: 带螺纹轴套 无端盖
K 型: 带螺纹轴套 带端盖
E 型: 带压配衬套 无端盖
H 型: 带压配衬套 带端盖
L 型: 带外螺纹
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06266 inch 直纹旋钮, 英制 181 kB

直纹旋钮 带衬套 D型,无端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 带衬套 D型,无端盖, 英制

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06266-11A1D10-324016,5311310 根据要求
06266-11A2D1/4-204016,5311310 根据要求
06266-11A3D5/16-184016,5311314 根据要求
06266-12A3D5/16-185018361514 根据要求
06266-12A4D3/8-165018361514 根据要求
06266-13A4D3/8-166322411714 根据要求
06266-13A5D1/2-136322411718 根据要求

直纹旋钮 带压配衬套,E型,无端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 带压配衬套,E型,无端盖, 英制

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06266-31CME0,254016,5311310 根据要求
06266-32CNE0,3125018361514 根据要求
06266-33COE0,3756322411714 根据要求

直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 带压配衬套,H型,带端盖, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型

尺寸D

D1D2HH1T筛选
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

直纹旋钮 带衬套 K型,带端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 带衬套 K型,带端盖, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型D

D1D2HH1T筛选
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 外螺纹,L 型, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型

尺寸D

D1D2HH1L筛选
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83