norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制
06160 inch

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160 inch 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制 271 kB

图片(总概述)

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔,英制

更多信息

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔,英制

商品选择/筛选

订货号

类型主体
表面
D

D1D2HH3CAD配件价格订购
06160-2CMB经光滑打磨处理0,2532122010 根据要求
06160-2CNB经光滑打磨处理0,31240142514 根据要求
06160-2COB经光滑打磨处理0,37550183220 根据要求
06160-2CPB经光滑打磨处理0,563204025 根据要求
06160-2CQB经光滑打磨处理0,62580255030 根据要求
06160-2CRB经光滑打磨处理0,75100326338 根据要求

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔,英制

更多信息

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔,英制

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06160-3CMC经光滑打磨处理0,25321221101215 根据要求
06160-3CNC经光滑打磨处理0,312401426141518 根据要求
06160-3COC经光滑打磨处理0,375501834201821 根据要求
06160-3CPC经光滑打磨处理0,5632042252225 根据要求
06160-3CQC经光滑打磨处理0,625802552302832 根据要求
06160-3CRC经光滑打磨处理0,751003265383640 根据要求

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制

更多信息

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔,英制

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06160-5A2E经光滑打磨处理1/4-20321221101215 根据要求
06160-5A3E经光滑打磨处理5/16-18401426141518 根据要求
06160-5A4E经光滑打磨处理3/8-16501834201821 根据要求
06160-5A5E经光滑打磨处理1/2-13632042252225 根据要求
06160-5A6E经光滑打磨处理5/8-11802552302832 根据要求
06160-5A7E经光滑打磨处理3/4-101003265383640 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83