norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和安全锁紧功能的塑料锁紧手柄,英寸
06613-11 inch

带外螺纹和安全锁紧功能的塑料锁紧手柄,英寸

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带安全锁紧功能的锁紧手柄,防止因意外开启或闭合导致夹紧位置产生变化。
初始状态下可自由旋转,与夹紧位置间没有连接。按下把手后才能啮合,可以松开或拧紧夹紧装置。
通过弹簧释放把手后会立即复位。
材料:把手和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
钢制螺栓。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。优点:防止意外开启或关闭。
闭合的把手轮廓,没有干扰边缘。
根据要求:特殊类型。图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06613-11 inch 带外螺纹和安全锁紧功能的塑料锁紧手柄,英寸 291 kB

图纸

带外螺纹和安全锁紧功能的塑料锁紧手柄,英寸

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BL齿数

CAD配件价格订购
06613-11-1AE1X10黑色 RAL 702118-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-11-1AE1X20黑色 RAL 702118-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-11-1A11X10黑色 RAL 7021110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-11-1A11X20黑色 RAL 7021110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-11-2A11X20黑色 RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A11X30黑色 RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A11X40黑色 RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-2A21X20黑色 RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A21X30黑色 RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A21X40黑色 RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-2A31X20黑色 RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A31X30黑色 RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A31X40黑色 RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-3A31X20黑色 RAL 702135/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-11-3A31X40黑色 RAL 702135/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-11-3A41X20黑色 RAL 702133/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-11-3A41X40黑色 RAL 702133/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-11-1AE84X10红色 RAL 302018-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-11-1AE84X20红色 RAL 302018-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-11-1A184X10红色 RAL 3020110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 根据要求
06613-11-1A184X20红色 RAL 3020110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 根据要求
06613-11-2A184X20红色 RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A184X30红色 RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A184X40红色 RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-2A284X20红色 RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A284X30红色 RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A284X40红色 RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-2A384X20红色 RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 根据要求
06613-11-2A384X30红色 RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 根据要求
06613-11-2A384X40红色 RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 根据要求
06613-11-3A384X20红色 RAL 302035/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-11-3A384X40红色 RAL 302035/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求
06613-11-3A484X20红色 RAL 302033/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 根据要求
06613-11-3A484X40红色 RAL 302033/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 根据要求