norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带压紧旋钮的锁紧手柄,外螺纹, 英制
06610 inch

带压紧旋钮的锁紧手柄,外螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
压紧旋钮,塑料 (POM)。
规格:钢制部件经黑色氧化。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06610 inch 带压紧旋钮的锁紧手柄,外螺纹, 英制 339 kB

图纸

带压紧旋钮的锁紧手柄,外螺纹, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06610-711A0X10黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-711A0X15黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-711A0X20黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-711A0X25黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-711A0X30黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-711A0X35黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-711A0X40黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-711A0X45黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-711A0X50黑色 RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-721A0X10橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-721A0X15橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-721A0X20橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-721A0X25橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-721A0X30橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-721A0X35橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-721A0X40橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-721A0X45橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-721A0X50橙色 RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-731A0X10红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-731A0X15红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-731A0X20红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-731A0X25红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-731A0X30红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-731A0X35红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-731A0X40红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-731A0X45红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-731A0X50红色 RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-711A1X10黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-711A1X15黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-711A1X20黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-711A1X25黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-711A1X30黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-711A1X35黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-711A1X40黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-711A1X45黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-711A1X50黑色 RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-721A1X10橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-721A1X15橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-721A1X20橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-721A1X25橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-721A1X30橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-721A1X35橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-721A1X40橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-721A1X45橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-721A1X50橙色 RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-731A1X10红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-731A1X15红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-731A1X20红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-731A1X25红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-731A1X30红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-731A1X35红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-731A1X40红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-731A1X45红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-731A1X50红色 RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-711A2X10黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-711A2X15黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-711A2X20黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-711A2X25黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-711A2X30黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-711A2X35黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-711A2X40黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-711A2X45黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-711A2X50黑色 RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-721A2X10橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-721A2X15橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-721A2X20橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-721A2X25橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-721A2X30橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-721A2X35橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-721A2X40橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-721A2X45橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-721A2X50橙色 RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-731A2X10红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06610-731A2X15红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06610-731A2X20红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06610-722A2X15橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-722A2X20橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-722A2X25橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-731A2X25红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06610-731A2X30红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06610-731A2X35红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51635 根据要求
06610-731A2X40红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06610-731A2X45红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51645 根据要求
06610-731A2X50红色 RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06610-712A2X15黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-712A2X20黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-712A2X25黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-712A2X30黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-712A2X35黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-712A2X40黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-712A2X45黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-712A2X50黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-712A2X55黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-712A2X60黑色 RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-722A2X30橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-722A2X35橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-722A2X40橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-722A2X45橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-722A2X50橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-722A2X55橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-722A2X60橙色 RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-732A2X15红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-732A2X20红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-732A2X25红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-732A2X30红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-732A2X35红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-732A2X40红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-732A2X45红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-732A2X50红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-732A2X55红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-732A2X60红色 RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-712A3X15黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-712A3X20黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-712A3X25黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-712A3X30黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-712A3X35黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-712A3X40黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-712A3X45黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-712A3X50黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-712A3X55黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-712A3X60黑色 RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-722A3X15橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-722A3X20橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-722A3X25橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-722A3X30橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-722A3X35橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-722A3X40橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-722A3X45橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-722A3X50橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-722A3X55橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-722A3X60橙色 RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-732A3X15红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-732A3X20红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-732A3X25红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-732A3X30红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-732A3X35红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-732A3X40红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-732A3X45红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-732A3X50红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-732A3X55红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-732A3X60红色 RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-712A4X15黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-712A4X20黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-712A4X25黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-712A4X30黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-712A4X35黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-712A4X40黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-712A4X45黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-712A4X50黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-712A4X55黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-712A4X60黑色 RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-722A4X15橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-722A4X20橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-722A4X25橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-722A4X30橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-722A4X35橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-722A4X40橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-722A4X45橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-722A4X50橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-722A4X55橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-732A4X15红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-722A4X60橙色 RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-732A4X20红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-732A4X25红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-732A4X35红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-732A4X30红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-732A4X40红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-732A4X45红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-732A4X50红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-732A4X55红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-732A4X60红色 RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-713A3X15黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-713A3X25黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-713A3X20黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-713A3X30黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-713A3X35黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-713A3X40黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-713A3X45黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-713A3X50黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-713A3X55黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-713A3X60黑色 RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-723A3X15橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-723A3X20橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-723A3X25橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-723A3X30橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-723A3X35橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-723A3X40橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-723A3X45橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-723A3X50橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-723A3X55橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-723A3X60橙色 RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-733A3X15红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-733A3X20红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-733A3X25红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-733A3X30红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-733A3X35红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-733A3X40红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-733A3X45红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-733A3X50红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-733A3X55红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-733A3X60红色 RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-713A4X15黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-713A4X20黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-713A4X25黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-713A4X30黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-713A4X35黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-713A4X40黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-713A4X45黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-713A4X50黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-713A4X55黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-713A4X60黑色 RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-723A4X15橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-723A4X20橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-723A4X25橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-723A4X30橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-723A4X35橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-723A4X40橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-723A4X45橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-723A4X50橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-723A4X55橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-723A4X60橙色 RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-733A4X15红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 根据要求
06610-733A4X20红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06610-733A4X25红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06610-733A4X30红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06610-733A4X35红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 根据要求
06610-733A4X40红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06610-733A4X45红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 根据要求
06610-733A4X50红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06610-733A4X55红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 根据要求
06610-733A4X60红色 RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06610-714A4X20黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-714A4X25黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-714A4X30黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-714A4X35黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-714A4X40黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-714A4X50黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-714A4X55黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-714A4X45黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-714A4X60黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-714A4X70黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-714A4X80黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-714A4X90黑色 RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-724A4X20橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-724A4X25橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-724A4X30橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-724A4X35橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-724A4X40橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-724A4X45橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-724A4X50橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-724A4X55橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-724A4X60橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-724A4X70橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-724A4X80橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-724A4X90橙色 RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-734A4X20红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-734A4X25红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-734A4X30红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-734A4X35红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-734A4X40红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-734A4X45红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-734A4X50红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-734A4X55红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-734A4X60红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-734A4X70红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-734A4X90红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-734A4X80红色 RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-714A5X20黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-714A5X25黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-714A5X30黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-714A5X35黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-714A5X40黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-714A5X45黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-714A5X50黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-714A5X55黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-714A5X60黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-714A5X70黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-714A5X80黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-714A5X90黑色 RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-724A5X20橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-724A5X25橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-724A5X30橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-724A5X35橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-724A5X40橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-724A5X45橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-724A5X50橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-724A5X55橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-724A5X60橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-724A5X70橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-724A5X80橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-724A5X90橙色 RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-734A5X20红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132420 根据要求
06610-734A5X25红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06610-734A5X30红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06610-734A5X35红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132435 根据要求
06610-734A5X40红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06610-734A5X45红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132445 根据要求
06610-734A5X50红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06610-734A5X55红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132455 根据要求
06610-734A5X60红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06610-734A5X70红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132470 根据要求
06610-734A5X80红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132480 根据要求
06610-734A5X90红色 RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132490 根据要求
06610-715A5X25黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-715A5X30黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-715A5X35黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-715A5X40黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-715A5X45黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-715A5X50黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-715A5X55黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-715A5X60黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-715A5X70黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-715A5X80黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-715A5X90黑色 RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52690 根据要求
06610-725A5X25橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-725A5X30橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-725A5X35橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-725A5X40橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-725A5X45橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-725A5X50橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-725A5X55橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-725A5X60橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-725A5X70橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-725A5X80橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-725A5X90橙色 RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52690 根据要求
06610-735A5X25红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-735A5X30红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-735A5X35红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-735A5X40红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-735A5X45红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-735A5X50红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-735A5X55红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-735A5X60红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-735A5X70红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-735A5X80红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-735A5X90红色 RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52690 根据要求
06610-715A6X25黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-715A6X30黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-715A6X35黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-715A6X40黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-715A6X45黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-715A6X50黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-715A6X55黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-715A6X60黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-715A6X70黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-715A6X80黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-715A6X90黑色 RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52690 根据要求
06610-725A6X25橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-725A6X30橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-725A6X35橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-725A6X40橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-725A6X45橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-725A6X50橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-725A6X55橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-725A6X60橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-725A6X70橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-725A6X80橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-725A6X90橙色 RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52690 根据要求
06610-735A6X25红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52625 根据要求
06610-735A6X30红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06610-735A6X35红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52635 根据要求
06610-735A6X40红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06610-735A6X45红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52645 根据要求
06610-735A6X50红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06610-735A6X55红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52655 根据要求
06610-735A6X60红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06610-735A6X70红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52670 根据要求
06610-735A6X80红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52680 根据要求
06610-735A6X90红色 RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52690 根据要求