|
|
06601 inch锁紧把手 塑料手柄,内螺纹,金属件不锈钢, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。 规格:钢制 亮色根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 材料 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06601-1A01 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A02 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A016 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A084 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A086 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A087 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A11 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A12 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A116 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A184 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A186 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A187 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A21 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A22 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A216 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A284 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A286 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-1A287 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-2A21 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A22 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A216 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A284 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A286 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A287 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A31 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A32 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A316 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A384 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A386 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-2A387 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-3A31 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A32 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A316 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A384 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A386 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A387 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A41 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A42 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A416 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A484 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A486 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-3A487 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-4A41 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A42 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A416 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A484 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A486 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A487 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A51 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A52 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A516 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A584 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A586 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-4A587 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-5A51 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A52 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A516 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A584 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A586 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A587 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A61 | 黑色 RAL 7021 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A62 | 橙色 RAL 2004 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A616 | 黄色 RAL 1021 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A684 | 红色 RAL 3020 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A686 | 灰色 RAL 6032 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-5A687 | 蓝色 RAL 5017 | 塑料 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 49 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|