norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 英制
06461 inch

锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461 inch 锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 英制 411 kB

图纸

锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06461-0AE27X10红色 RAL 3003塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0AE27X15红色 RAL 3003塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0AE27X20红色 RAL 3003塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0AE27X25红色 RAL 3003塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0AE2X10橙色 RAL 2004塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0AE2X15橙色 RAL 2004塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0AE2X20橙色 RAL 2004塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0AE2X25橙色 RAL 2004塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0AE3X10银色金属塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0AE3X15银色金属塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0AE3X20银色金属塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0AE3X25银色金属塑料涂层08-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A027X10红色 RAL 3003塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A027X15红色 RAL 3003塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A027X20红色 RAL 3003塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A027X25红色 RAL 3003塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A02X10橙色 RAL 2004塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A02X15橙色 RAL 2004塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A02X20橙色 RAL 2004塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A02X25橙色 RAL 2004塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A03X10银色金属塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A03X15银色金属塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A03X20银色金属塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A03X25银色金属塑料涂层010-2410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A127X10红色 RAL 3003塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A127X15红色 RAL 3003塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A127X20红色 RAL 3003塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A127X25红色 RAL 3003塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A12X10橙色 RAL 2004塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A12X15橙色 RAL 2004塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A12X20橙色 RAL 2004塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A12X25橙色 RAL 2004塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A13X10银色金属塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A13X15银色金属塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A13X20银色金属塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A13X25银色金属塑料涂层010-3210131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A227X10红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A227X15红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A227X20红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A227X25红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A227X30红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06461-0A227X40红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06461-0A227X50红色 RAL 3003塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06461-0A22X10橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A22X15橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A22X20橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A22X25橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A22X30橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06461-0A22X40橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06461-0A22X50橙色 RAL 2004塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06461-0A23X10银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0A23X15银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0A23X20银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0A23X25银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0A23X30银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771630 根据要求
06461-0A23X40银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771640 根据要求
06461-0A23X50银色金属塑料涂层01/4-2010131424,5414,53033303771650 根据要求
06461-1A027X15红色 RAL 3003塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A027X20红色 RAL 3003塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A027X25红色 RAL 3003塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A02X15橙色 RAL 2004塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A02X20橙色 RAL 2004塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A02X25橙色 RAL 2004塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A03X15银色金属塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A03X20银色金属塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A03X25银色金属塑料涂层110-2410131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A127X15红色 RAL 3003塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A127X20红色 RAL 3003塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A127X25红色 RAL 3003塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A12X15橙色 RAL 2004塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A12X20橙色 RAL 2004塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A12X25橙色 RAL 2004塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A13X15银色金属塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A13X20银色金属塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A13X25银色金属塑料涂层110-3210131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A227X10红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1A227X15红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A227X20红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A227X25红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A227X30红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-1A227X40红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-1A227X50红色 RAL 3003塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-1A22X10橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1A22X15橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A22X20橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A22X25橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A22X30橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-1A22X40橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-1A22X50橙色 RAL 2004塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-1A23X10银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1A23X15银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1A23X20银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1A23X25银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1A23X30银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-1A23X40银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-1A23X50银色金属塑料涂层11/4-2010131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-2A227X15红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A227X20红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A227X25红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A227X30红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A227X40红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A227X50红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A227X60红色 RAL 3003塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A22X15橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A22X20橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A22X25橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A22X30橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A22X40橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A22X50橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A22X60橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A23X15银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A23X20银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A23X25银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A23X30银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A23X40银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A23X50银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A23X60银色金属塑料涂层21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A327X15红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A327X20红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A327X25红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A327X30红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A327X40红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A327X50红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A327X60红色 RAL 3003塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A32X15橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A32X20橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A32X25橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A32X30橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A32X40橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A32X50橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A32X60橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A33X15银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2A33X20银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A33X25银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A33X30银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A33X40银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A33X50银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A33X60银色金属塑料涂层25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A427X20红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A427X25红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A427X30红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A427X40红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A427X50红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A427X60红色 RAL 3003塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A42X20橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A42X25橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A42X30橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A42X40橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A42X50橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A42X60橙色 RAL 2004塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2A43X20银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2A43X25银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2A43X30银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2A43X40银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2A43X50银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2A43X60银色金属塑料涂层23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-3A327X20红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A327X25红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A327X30红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A327X40红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A327X50红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A327X60红色 RAL 3003塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3A32X20橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A32X25橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A32X30橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A32X40橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A32X50橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A32X60橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3A33X20银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A33X25银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A33X30银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A33X40银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A33X50银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A33X60银色金属塑料涂层35/16-1816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3A427X20红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A427X25红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A427X30红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A427X40红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A427X50红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A427X60红色 RAL 3003塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3A42X20橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A42X25橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A42X30橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A42X40橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A42X50橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A42X60橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3A43X20银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3A43X25银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3A43X30银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3A43X40银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3A43X50银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3A43X60银色金属塑料涂层33/8-1616212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-4A527X25红色 RAL 3003塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-4A527X30红色 RAL 3003塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-4A527X40红色 RAL 3003塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-4A527X50红色 RAL 3003塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-4A527X60红色 RAL 3003塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-4A52X25橙色 RAL 2004塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-4A52X30橙色 RAL 2004塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-4A52X40橙色 RAL 2004塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-4A52X50橙色 RAL 2004塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-4A52X60橙色 RAL 2004塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-4A53X25银色金属塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-4A53X30银色金属塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-4A53X40银色金属塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-4A53X50银色金属塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-4A53X60银色金属塑料涂层41/2-13192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-5A627X30红色 RAL 3003塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-5A627X40红色 RAL 3003塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-5A627X50红色 RAL 3003塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-5A627X60红色 RAL 3003塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06461-5A62X30橙色 RAL 2004塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-5A62X40橙色 RAL 2004塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-5A62X50橙色 RAL 2004塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-5A62X60橙色 RAL 2004塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06461-5A63X30银色金属塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-5A63X40银色金属塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-5A63X50银色金属塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-5A63X60银色金属塑料涂层55/8-11233132491231,57377,5110126152660 根据要求