norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 内螺纹,钢制, 英制
06442 inch

锁紧把手 内螺纹,钢制, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层,精细结构。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
红色 RAL 3003,精细结构。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06442 inch 锁紧把手 内螺纹,钢制, 英制 244 kB

图纸

锁紧把手 内螺纹,钢制, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06442-1AE27红色 RAL 300318-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-1A027红色 RAL 3003110-24910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-1A127红色 RAL 3003110-32910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-1A227红色 RAL 300311/4-20910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-2A227红色 RAL 300321/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06442-2A327红色 RAL 300325/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06442-3A327红色 RAL 300335/16-181416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-3A427红色 RAL 300333/8-161416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-4A427红色 RAL 300343/8-1617192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-4A527红色 RAL 300341/2-1317192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-5A527红色 RAL 300351/2-1323233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-5A627红色 RAL 300355/8-1123233132491231,57377,51101261526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83