norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 外螺纹,15 度, 英制
06400_15 inch

锁紧把手 外螺纹,15 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06400_15 inch 锁紧把手 外螺纹,15 度, 英制 187 kB

图纸

锁紧把手 外螺纹,15 度, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06400-1A32X2015°5/16-18201001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A32X2515°5/16-18251001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A32X3015°5/16-18301001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A32X4015°5/16-18401001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A32X5015°5/16-18501001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A32X6015°5/16-18601001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X2015°3/8-16201001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X2515°3/8-16251001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X3015°3/8-16301001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X4015°3/8-16401001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X5015°3/8-16501001513,533251019212232920 根据要求
06400-1A42X6015°3/8-16601001513,533251019212232920 根据要求
06400-2A42X2015°3/8-1620127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A42X2515°3/8-1625127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A42X3015°3/8-1630127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A42X4015°3/8-1640127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A42X5015°3/8-1650127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A42X6015°3/8-1660127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X2015°1/2-1320127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X2515°1/2-1325127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X3015°1/2-1330127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X4015°1/2-1340127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X5015°1/2-1350127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2A52X6015°1/2-1360127151941301222213,5263824 根据要求
06400-3A52X2015°1/2-1320145152345371428217334826 根据要求
06400-3A52X2515°1/2-1325145152345371428217334826 根据要求
06400-3A52X3015°1/2-1330145152345371428217334826 根据要求
06400-3A52X4015°1/2-1340145152345371428217334826 根据要求
06400-3A52X5015°1/2-1350145152345371428217334826 根据要求
06400-3A52X6015°1/2-1360145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X2015°5/8-1120145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X2515°5/8-1125145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X3015°5/8-1130145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X4015°5/8-1140145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X5015°5/8-1150145152345371428217334826 根据要求
06400-3A62X6015°5/8-1160145152345371428217334826 根据要求