norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 外螺纹,0 度, 英制
06400_0 inch

锁紧把手 外螺纹,0 度, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06400_0 inch 锁紧把手 外螺纹,0 度, 英制 179 kB

图纸

锁紧把手 外螺纹,0 度, 英制

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型XA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H3L齿数

筛选
06400-1A31X5/16-1810213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-1A41X3/8-1610213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-2A41X3/8-161311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-2A51X1/2-131311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-3A51X1/2-1314823453714282173320/25/30/40/50/6026
06400-3A61X5/8-1114823453714282173320/25/30/40/50/6026