norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,B 型
10161

铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:铝制型材与辊轮元件相匹配。由此可以实现辊轮导轨和滚轴运输机的运行。不同的用途使模块化和灵活的结构得以实现。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10161_Datasheet_33847--zh 323 kB

图纸

铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,B 型

商品选择/筛选

订货号槽宽型材BHLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
剖面区
cm²
重量
约 kg/m
CAD配件价格订购
10161-104040X10001040x40404010005,8910,312,315,165,051,36 根据要求
10161-104040X20001040x40404020005,8910,312,315,165,051,36根据要求
10161-104040X30001040x40404030005,8910,312,315,165,051,36根据要求
10161-104040X40001040x40404040005,8910,312,315,165,051,36根据要求
10161-104040X50001040x40404050005,8910,312,315,165,051,36根据要求
10161-104040X60001040x40404060005,8910,312,315,165,051,36根据要求

关于本商品的说明

是否未显示所需长度?


请立即联系我们的专业人员。
最大交货长度为 6000mm。

立即订购在此处。