norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制型材 40x80 轻型 I型
10045

铝制型材 40x80 轻型 I型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:轻型铝制型材用于优化重量的结构。根据要求:斜角裁切 15°、30° 和 45°。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10045_Datasheet_32874--zh 298 kB

图纸

铝制型材 40x80 轻型 I型

商品选择/筛选

订货号槽宽型材LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
剖面区
cm²
F1 max.
kN
重量
约 kg/m
CAD配件价格订购
10045-084080X1000840x80100016,7770,28,4517,5611,32,53,08 根据要求
10045-084080X2000840x80200016,7770,28,4517,5611,32,52,95根据要求
10045-084080X3000840x80300016,7770,28,4517,5611,32,52,95根据要求
10045-084080X4000840x80400016,7770,28,4517,5611,32,52,95根据要求
10045-084080X5000840x80500016,7770,28,4517,5611,32,52,95根据要求
10045-084080X6000840x80600016,7770,28,4517,5611,32,52,95根据要求

关于本商品的说明

是否未显示所需长度?


请立即联系我们的专业人员。
最大交货长度为 6000mm。

立即订购在此处。