|
|
产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:铝制型材用于通用结构。 圆管也称为管材,与轴承法兰 (10400) 连接可作为输送辊。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | D | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | 重量 约 kg/m
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10050-50X1000 | 50 | 50 | 1000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,760 |  | | 根据要求 | | 10050-50X2000 | 50 | 50 | 2000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,67 | | | 根据要求 | | 10050-50X3000 | 50 | 50 | 3000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,67 | | | 根据要求 | | 10050-50X4000 | 50 | 50 | 4000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,67 | | | 根据要求 | | 10050-50X5000 | 50 | 50 | 5000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,67 | | | 根据要求 | | 10050-50X6000 | 50 | 50 | 6000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,67 | | | 根据要求 | |
是否未显示所需长度?
请立即联系我们的专业人员。 最大交货长度为 6000mm。
立即订购在此处。 |
|
|