norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。规格:高温时效,自然色阳极氧化。提示:铝制型材用于通用结构。根据要求:斜角裁切 15°、30° 和 45°。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10160_Datasheet_33844--zh 311 kB

图纸

铝制型材 90x90 B型

商品选择/筛选

订货号槽宽型材LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
剖面区
cm²
F1 max.
kN
重量
约 kg/m
CAD配件价格订购
10160-109090X10001090x901000301,96301,9667,0767,0738,931810,51 根据要求
10160-109090X20001090x902000301,96301,9667,0767,0738,931810,16根据要求
10160-109090X30001090x903000301,96301,9667,0767,0738,931810,16根据要求
10160-109090X40001090x904000301,96301,9667,0767,0738,931810,16根据要求
10160-109090X50001090x905000301,96301,9667,0767,0738,931810,16根据要求
10160-109090X60001090x906000301,96301,9667,0767,0738,931810,16根据要求

关于本商品的说明

是否未显示所需长度?


请立即联系我们的专业人员。
最大交货长度为 6000mm。

立即订购在此处。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83