|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌和经铬化处理的球销。 镀锌球座和螺母。提示:轴向接头适合接收牵引力。通过夹紧螺母可限制球头的移动直至完全夹紧。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27670-1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 根据要求 | | 27670-1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 根据要求 | | 27670-1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | | 27670-1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27670-21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 根据要求 | | 27670-21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 根据要求 | | 27670-21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | | 27670-21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 根据要求 | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 根据要求 | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27670-41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 根据要求 | | 27670-41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 根据要求 | | 27670-41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 根据要求 | |
|
|
|