|
|
27656球头接头球销 DIN 71803,适用于球头接头 71802 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌和钝化处理。提示:球销是球头接头 DIN 71802 的备件。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | D3 | D5 | L2 | L3 | L5 min. | L6 max. | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27656-0805 | C | 8 | M5 | 8 | 5 | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | 7 |  | | 根据要求 | | 27656-1006 | C | 10 | M6 | 10 | 6 | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | 8 |  | | 根据要求 | | 27656-1308 | C | 13 | M8 | 13 | 8 | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | 11 |  | | 根据要求 | | 27656-1610 | C | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 |  | | 根据要求 | | 27656-1612 | C | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 |  | | 根据要求 | | 27656-1914 | C | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
|
|