|
|
22420齿部铣削 钢制齿条,竖直啮合,啮合角 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。提示:齿条适合连续安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 模数 | B | H | H1 | L 额定长度 | L 实际长度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22420-010150X1000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1000 | 1002,17 |  | | 根据要求 | | 22420-010150X2000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 2000 | 2001,19 |  | | 根据要求 | | 22420-010150X500 | 1 | 15 | 15 | 14 | 500 | 499,51 |  | | 根据要求 | | 22420-015170X1000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 1000 | 1003,74 |  | | 根据要求 | | 22420-015170X2000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 根据要求 | | 22420-015170X500 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 500 | 499,51 |  | | 根据要求 | | 22420-020200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-020200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 |  | | 根据要求 | | 22420-020200X500 | 2 | 20 | 20 | 18 | 500 | 502,65 |  | | 根据要求 | | 22420-025250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-025250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 根据要求 | | 22420-025250X500 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 500 | 502,65 |  | | 根据要求 | | 22420-030300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 |  | | 根据要求 | | 22420-030300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 |  | | 根据要求 | | 22420-030300X500 | 3 | 30 | 30 | 27 | 500 | 499,51 |  | | 根据要求 | | 22420-040300X1000 | 4 | 30 | 30 | 26 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-040300X2000 | 4 | 30 | 30 | 26 | 2000 | 2010,62 |  | | 根据要求 | | 22420-040400X500 | 4 | 40 | 40 | 36 | 500 | 502,65 |  | | 根据要求 | | 22420-040400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-040400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 |  | | 根据要求 | | 22420-040400X3000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 3000 | 3003,36 |  | | 根据要求 | | 22420-050500X500 | 5 | 50 | 50 | 45 | 500 | 502,65 |  | | 根据要求 | | 22420-050500X1000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-050500X2000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 2000 | 2010,62 |  | | 根据要求 | | 22420-050500X3000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 3000 | 3000,22 |  | | 根据要求 | | 22420-060600X1000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 1000 | 1017,88 |  | | 根据要求 | | 22420-060600X2000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 2000 | 2016,9 |  | | 根据要求 | | 22420-080800X1000 | 8 | 80 | 80 | 72 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-080800X2000 | 8 | 80 | 80 | 72 | 2000 | 2010,62 |  | | 根据要求 | |
|
|