|
|
22400钢制圆柱齿轮,模数2.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。提示:60 齿以内带凸毂,65 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制圆柱齿轮,模数 2.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带键槽孔 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 齿数 | D
| D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22400-0125250012 | A | 12 | 35 | 30 | 10 | 22 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250013 | A | 13 | 37,5 | 32,5 | 10 | 25 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250014 | A | 14 | 40 | 35 | 10 | 28 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250015 | A | 15 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250016 | A | 16 | 45 | 40 | 12 | 32 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250017 | A | 17 | 47,5 | 42,5 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250018 | A | 18 | 50 | 45 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250019 | A | 19 | 52,5 | 47,5 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250020 | A | 20 | 55 | 50 | 12 | 40 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250021 | A | 21 | 57,5 | 52,5 | 14 | 40 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250022 | A | 22 | 60 | 55 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250023 | A | 23 | 62,5 | 57,5 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250024 | A | 24 | 65 | 60 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250025 | A | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250026 | A | 26 | 70 | 65 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250027 | A | 27 | 72,5 | 67,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250028 | A | 28 | 75 | 70 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250029 | A | 29 | 77,5 | 72,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250030 | A | 30 | 80 | 75 | 14 | 55 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250031 | A | 31 | 82,5 | 77,5 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250032 | A | 32 | 85 | 80 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250033 | A | 33 | 87,5 | 82,5 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250034 | A | 34 | 90 | 85 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250035 | A | 35 | 92,5 | 87,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250036 | A | 36 | 95 | 90 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250037 | A | 37 | 97,5 | 92,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250038 | A | 38 | 100 | 95 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250039 | A | 39 | 102,5 | 97,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250040 | A | 40 | 105 | 100 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250041 | A | 41 | 107,5 | 102,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250042 | A | 42 | 110 | 105 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250043 | A | 43 | 112,5 | 107,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250044 | A | 44 | 115 | 110 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250045 | A | 45 | 117,5 | 112,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250046 | A | 46 | 120 | 115 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250047 | A | 47 | 122,5 | 117,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250048 | A | 48 | 125 | 120 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250049 | A | 49 | 127,5 | 122,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250050 | A | 50 | 130 | 125 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250051 | A | 51 | 132,5 | 127,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250052 | A | 52 | 135 | 130 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250053 | A | 53 | 137,5 | 132,5 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250054 | A | 54 | 140 | 135 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250055 | A | 55 | 142,5 | 137,5 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250056 | A | 56 | 145 | 140 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250057 | A | 57 | 147,5 | 142,5 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250058 | A | 58 | 150 | 145 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250059 | A | 59 | 152,5 | 147,5 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | | 22400-0125250060 | A | 60 | 155 | 150 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 根据要求 | |
|
钢制圆柱齿轮,模数 2.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 齿数 | D
| D1 | D2 max. | B | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | |
|
|
|