|
|
22201_S双排链节 DIN ISO 606, S 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。提示:双排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。
链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时,效率和致断力将降低 20%。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | ISO 编号 | P | 适用于 链条 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22201-51140340 | 20 B-2 | 31,75 | 1 1/4 x 3/4 |  | | 根据要求 | | 22201-51121000 | 24 B-2 | 38,1 | 1 1/2 x 1 |  | | 根据要求 | |
|
|