|
|
21515_AG带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量,闭合 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料制壳体。 滚动轴承钢制压力板。 钢制滚珠。提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧双唇密封件。此轴承相比标准线性滚珠轴承具有双重承载能力或八倍寿命。通过角度误差补偿,壳体孔的轴心偏差或轴挠度得到补偿,负载分配得到优化,并通过整个轴承长度确保所有顶珠的负载均匀。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。
建议公差: 轴:h6 壳体:H7
应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。
指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21515-1602 | 闭合 | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 2200 | 2400 |  | | 根据要求 | | 21515-2002 | 闭合 | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 4000 | 4400 |  | | 根据要求 | | 21515-2502 | 闭合 | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 6700 | 7300 |  | | 根据要求 | | 21515-3002 | 闭合 | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 8300 | 9100 |  | | 根据要求 | | 21515-4002 | 闭合 | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 13700 | 15000 |  | | 根据要求 | |
|
|