|
|
产品说明材料:铝制曲柄。 热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。规格:经黑色粉末喷涂处理的曲柄。 热塑性塑料,黑灰色。 钢制部件经过黑色氧化处理。提示:与 DIN 469 相似。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06504-1110 | 定位孔 | 无横孔 | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 |  | | 根据要求 | | 06504-1212 | 定位孔 | 无横孔 | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 |  | | 根据要求 | | 06504-1314 | 定位孔 | 无横孔 | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 根据要求 | | 06504-1417 | 定位孔 | 无横孔 | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 根据要求 | | 06504-11106 | 带键槽孔 | 安全 | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 06504-12126 | 带键槽孔 | 安全 | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 根据要求 | | 06504-13146 | 带键槽孔 | 安全 | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 根据要求 | | 06504-14176 | 带键槽孔 | 安全 | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06504-2110 | 内四角 | 无横孔 | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 06504-2212 | 内四角 | 无横孔 | 100 | 28 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | 12 |  | | 根据要求 | | 06504-2314 | 内四角 | 无横孔 | 125 | 30 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 |  | | 根据要求 | | 06504-2417 | 内四角 | 无横孔 | 160 | 34 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 |  | | 根据要求 | | 06504-21106 | 内四角 | 安全 | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 06504-22126 | 内四角 | 安全 | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 |  | | 根据要求 | | 06504-23146 | 内四角 | 安全 | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |  | | 根据要求 | | 06504-24176 | 内四角 | 安全 | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |  | | 根据要求 | |
|
|
|