norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
曲柄 铝制,带转动手柄
06503

曲柄 铝制,带转动手柄

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制曲柄。
热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。
规格:经黑色粉末喷涂处理的曲柄。
热塑性塑料,黑灰色。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:与 DIN 469 相似。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06503 曲柄 铝制,带转动手柄 233 kB

图片(总概述)

曲柄 铝制,带转动手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCAD配件价格订购
06503-3110定位孔无横孔80241016-71,149,12213,4-100- 根据要求
06503-3212定位孔无横孔100281220-87,461,42616-124- 根据要求
06503-3314定位孔无横孔125301425-110,582,52815,8-153- 根据要求
06503-3417定位孔无横孔160341725-114,582,53219,6-190- 根据要求
06503-31106带键槽孔可旋转80241016M671,149,12213,47,5100- 根据要求
06503-32126带键槽孔可旋转100281220M687,461,426167,5124- 根据要求
06503-33146带键槽孔可旋转125301426M6111832815,87,5153- 根据要求
06503-34176带键槽孔可旋转160341726M6115833219,67,5190- 根据要求
06503-4110内四角无横孔8024-16-71,149,12213,4-10010 根据要求
06503-4212内四角无横孔10028-20-87,461,42616-12412 根据要求
06503-4314内四角无横孔12530-25-110,582,52815,8-15314 根据要求
06503-4417内四角无横孔16034-25-114,582,53219,6-19017 根据要求
06503-41106内四角可旋转8024-16M671,149,12213,47,510010 根据要求
06503-42126内四角可旋转10028-20M687,461,426167,512412 根据要求
06503-43146内四角可旋转12530-26M6111832815,87,515314 根据要求
06503-44176内四角可旋转16034-26M6115833219,67,519017 根据要求