norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。
转动式手柄,钢制部件,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。

规格:经高光泽抛光处理。提示:手轮交付时并未将手柄装上。根据要求:其他定位孔。图纸提示:
D 型: 预钻孔
E 型: 带定位孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06287 手轮盘 带转动手柄 178 kB

图片(总概述)

手轮盘 带转动手柄

商品选择/筛选

订货号类型形状类型材料 钢制件D1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CAD配件价格订购
06287-0100X06D预钻孔钢制1006222079M629129829,5193954,7  根据要求
06287-0125X08D预钻孔钢制12582621101M634159834244654,7  根据要求
06287-0140X08D预钻孔钢制14083025110M8391612838,5275282,2  根据要求
06287-0160X10D预钻孔钢制160103330128M8432012841,330,15782,2  根据要求
06287-1100X10E带定位孔钢制10010H8222079M629-9829,5193954,7  根据要求
06287-1125X12E带定位孔钢制12512H82621101M634-9834244654,7  根据要求
06287-1140X14E带定位孔钢制14014H83025110M839-12838,5275282,2  根据要求
06287-1160X16E带定位孔钢制16016H83330128M843-12841,330,15782,2  根据要求
06287-1160X18E带定位孔钢制16018H83330128M843-12841,330,15782,2  根据要求
06287-2100X06D预钻孔不锈钢 1.43051006222079M629129829,5193954,7  根据要求
06287-2125X08D预钻孔不锈钢 1.430512582621101M634159834244654,7  根据要求
06287-2140X08D预钻孔不锈钢 1.430514083025110M8391612838,5275282,2  根据要求
06287-2160X10D预钻孔不锈钢 1.4305160103330128M8432012841,330,15782,2  根据要求
06287-3100X10E带定位孔不锈钢 1.430510010H7222079M629-9829,5193954,7  根据要求
06287-3125X12E带定位孔不锈钢 1.430512512H72621101M634-9834244654,7  根据要求
06287-3140X14E带定位孔不锈钢 1.430514014H73025110M839-12838,5275282,2  根据要求
06287-3160X16E带定位孔不锈钢 1.430516016H73330128M843-12841,330,15782,2  根据要求
06287-3160X18E带定位孔不锈钢 1.430516018H73330128M843-12841,330,15782,2  根据要求