|
|
06279手轮盘 类似 DIN 950,铝制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:手轮,铝制。规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮盘。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06279-0080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0120X12 | 定位孔 | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0120X14 | 定位孔 | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0200X22 | 定位孔 | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0280X24 | 定位孔 | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0280X28 | 定位孔 | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | - | - |  |  | 根据要求 | | 06279-0360X28 | 定位孔 | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | - | - |  | | 根据要求 | | 06279-0360X32 | 定位孔 | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | - | - |  | | 根据要求 | | 06279-1080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | 3 | 11,4 |  |  | 根据要求 | | 06279-1080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | 3 | 11,4 |  |  | 根据要求 | | 06279-1100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1120X12 | 带开槽的定位孔 | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | 4 | 13,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1120X14 | 带开槽的定位孔 | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | 5 | 16,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 16,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 18,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 20,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1200X22 | 带开槽的定位孔 | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 24,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | 6 | 24,8 |  |  | 根据要求 | | 06279-1250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | 8 | 29,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1280X24 | 带开槽的定位孔 | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 27,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1280X28 | 带开槽的定位孔 | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 31,3 |  |  | 根据要求 | | 06279-1360X28 | 带开槽的定位孔 | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | 8 | 31,3 |  | | 根据要求 | | 06279-1360X32 | 带开槽的定位孔 | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | 10 | 35,3 |  | | 根据要求 | |
|
|