|
|
产品说明材料:铝制手轮。 热塑性轮毂盖,黑色。 埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。规格:黑色或银色的粉末涂层。
带装配孔。 带装配孔和键槽。 带装配孔和十字孔。 带装配孔、键槽和十字孔。提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖并未安装。 手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。附件:07375 沉孔垫圈。 07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。供货范围铝制手轮。 轮毂盖。 埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 类型 | 形状类型 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06278-0801016 | 黑色 | A | 横孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-0801216 | 黑色 | A | 横孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1001016 | 黑色 | A | 横孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1001216 | 黑色 | A | 横孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1251216 | 黑色 | A | 横孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1251416 | 黑色 | A | 横孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-0801026 | 银色 | A | 横孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-0801226 | 银色 | A | 横孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1001026 | 银色 | A | 横孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1001226 | 银色 | A | 横孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1251226 | 银色 | A | 横孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-1251426 | 银色 | A | 横孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-080101036 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-080121046 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-100101036 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-100121046 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-125121046 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-125141056 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06278-080102036 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-080122046 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-100102036 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-100122046 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-125122046 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-125142056 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06278-08010103 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-08012104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-10010103 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-10012104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-12512104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-12514105 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06278-08010203 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-08012204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-10010203 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 3 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-10012204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-12512204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 4 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-12514205 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | 5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06278-080101 | 黑色 | E | 带定位孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-080121 | 黑色 | E | 带定位孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-100101 | 黑色 | E | 带定位孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-100121 | 黑色 | E | 带定位孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-125121 | 黑色 | E | 带定位孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-125141 | 黑色 | E | 带定位孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-080102 | 银色 | E | 带定位孔 | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-080122 | 银色 | E | 带定位孔 | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-100102 | 银色 | E | 带定位孔 | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-100122 | 银色 | E | 带定位孔 | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-125122 | 银色 | E | 带定位孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | | 06278-125142 | 银色 | E | 带定位孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | - | - | - | - |  | | 根据要求 | |
|
|