|
|
06913-10具有柔软抓握表面的塑料弓形把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:主要部件由聚丙烯(PP)制成。 软性部件由热塑性弹性塑料制成。 螺纹衬套由黄铜制成。规格:主要部件呈黑色。 软性部件有黑色、橘色、黄色、红色、绿色、蓝色、灰色。 螺纹衬套经镀锌处理。提示:内部抓握表面柔软,佩戴和握持较为舒适。装配:背面安装。根据要求:灰色主要部件可与其他颜色组合。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 组件 颜色 | A | B | D | H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06913-10-0940411 | 黑色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-09404187 | 蓝色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-09404186 | 绿色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-09404184 | 红色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-0940412 | 橙色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-09404116 | 黄色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-09404188 | 灰色 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1170511 | 黑色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-11705187 | 蓝色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-11705186 | 绿色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-11705184 | 红色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1170512 | 橙色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-11705116 | 黄色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-11705188 | 灰色 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1540611 | 黑色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15406187 | 蓝色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15406186 | 绿色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15406184 | 红色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1540612 | 橙色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15406116 | 黄色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15406188 | 灰色 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1540811 | 黑色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15408187 | 蓝色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15408186 | 绿色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15408184 | 红色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-1540812 | 橙色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15408116 | 黄色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | | 06913-10-15408188 | 灰色 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 根据要求 | |
|
|