norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06924
不锈钢弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
不锈钢弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢弓形把手 1.4404。
固定材料 1.4404。
规格:
经抛光处理。
装配:
背面安装。
根据要求:
特殊长度。
附件:
带柄的六角螺栓(07170)。
六角螺栓 DIN 933(07171)。
带法兰的六角螺栓(07172)。
扁平半圆头螺丝(07174)。
供货范围
不锈钢弓形把手(06924)。
六角螺栓 DIN 933(07171)。
垫圈 DIN EN ISO 7089(07300)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06924 不锈钢弓形把手
166 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
B1
D
H
L
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06924-05505
55
12
8
M5x10
40
63
10
1000
根据要求
06924-08805
88
12
8
M5x10
40
96
10
1000
根据要求
06924-10005
100
12
8
M5x10
40
108
10
1000
根据要求
06924-12005
120
12
8
M5x10
40
128
10
1000
根据要求
06924-15005
150
12
8
M5x10
40
158
10
1000
根据要求
06924-18005
180
12
8
M5x10
40
188
10
1000
根据要求
06924-20005
200
12
8
M5x10
40
208
10
1000
根据要求
06924-23505
235
12
8
M5x10
40
243
10
1000
根据要求
06924-25005
250
12
8
M5x10
40
258
10
1000
根据要求
06924-10006
100
19,5
10
M6x12
45
110
12
1000
根据要求
06924-12006
120
19,5
10
M6x12
45
130
12
1000
根据要求
06924-15006
150
19,5
10
M6x12
45
160
12
1000
根据要求
06924-18006
180
19,5
10
M6x12
45
190
12
1000
根据要求
06924-20006
200
20
10
M6x12
45
210
12
1000
根据要求
06924-23506
235
20
10
M6x12
45
245
12
1000
根据要求
06924-25006
250
19,5
10
M6x12
45
260
12
1000
根据要求
06924-35006
350
20
10
M6x12
45
360
12
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83