|
|
04624-20_A液压旋转杆式夹钳,A 型,双作用 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:旋转杆式夹钳非常适合空间有限的夹具。由于旋转杆式夹钳结构紧凑,它们可以用于各种空间狭小的夹具,因此往往能实现灵活的解决方案。材料:钢制外壳和活塞。规格:外壳经氧化处理。 活塞经硬化处理。提示:在旋转杆式夹钳中,夹持杆与活塞杆相连。在旋转杆式夹钳进行单作用时,通过弹簧张力释放和打开夹紧杆,在旋转杆式夹钳进行双作用时,则通过压力介质进行释放和打开。油通过钻孔通道供应到旋转杆式夹钳。 当用旋转杆式夹钳夹紧时,夹紧杆以直线行程朝工件移动并夹紧工件。为了释放工件,夹紧杆要向后移动,直到工件可以向上移除而不会发生碰撞。旋转杆式夹钳的单行程取决于夹紧杆的选择。
必须定期检查夹紧元件是否存在污垢,必要时进行清洁。 必须确保由于安装位置的原因,不会在旋转杆式夹钳的夹紧杆旋转区域中形成切屑窝。
在安装过程中,旋转杆式夹钳的法兰表面应与工件的高度相适应,同时应提供夹紧点的水平定位。
只要正确定位旋转杆式夹钳,即使夹持杆较短,工件公差仍可得到最佳补偿。
旋转杆式夹钳可产生较大的力。必须确保工件和夹紧装置适用于这些负载。
旋转杆式夹钳可以配备单独的夹紧杆。旋转杆式夹钳的夹紧力取决于夹紧杆的长度。
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆不包括在交货范围内。
遵守安全说明。使用说明:钻孔通道。技术参数:最大工作压力:400 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 夹紧时无横向力。 - 较小的安装尺寸。 - 夹紧杆种类众多。 - 对工件无碰撞接触。 - 无管道压力供应。根据要求:较大的活塞直径和冲程,以及带有位置控制。附件:旋转杆式夹钳 04624-30 的夹紧杆。供货范围包括 4 个符合 DIN EN ISO 4762 标准、8.8 强度等级的圆柱头螺栓。图纸提示:1) 夹紧杆长度(见 04624-30) 2) 行程(见 04624-30) 3) 参见配件 4) 安装轮廓 5) 圆形边缘 6) 松开 7) 夹紧备选方案 8) 夹紧 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 活塞直径 | 形状类型 | 连接方式 | B | B1 | D
| D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-20-121304 | A | 12 | 双作用 | 钻孔通道 | 27 | 19,5 | 19,4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 21,5 |  | | 根据要求 | | 04624-20-161304 | A | 16 | 双作用 | 钻孔通道 | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 |  | | 根据要求 | | 04624-20-201304 | A | 20 | 双作用 | 钻孔通道 | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 |  | | 根据要求 | | 04624-20-251304 | A | 25 | 双作用 | 钻孔通道 | 52 | 38,5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 |  | | 根据要求 | | 04624-20-321304 | A | 32 | 双作用 | 钻孔通道 | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 |  | | 根据要求 | | 04624-20-401304 | A | 40 | 双作用 | 钻孔通道 | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17,5 | 48 |  | | 根据要求 | |
订货号 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | 活塞力 100 bar 的情况下 (kN) | 活塞力 400 bar 的情况下 (kN) | 容积 (cm³) | 有效 活塞面积 (cm²) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-20-121304 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,7 | 7 | 1,06 | 1,77 |  | | 根据要求 | | 04624-20-161304 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 2,8 | 11,3 | 2,03 | 2,83 |  | | 根据要求 | | 04624-20-201304 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 15,7 | 4,5 | 18 | 4,52 | 4,52 |  | | 根据要求 | | 04624-20-251304 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 6,15 | 24,6 | 8,82 | 6,15 |  | | 根据要求 | | 04624-20-321304 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 10,1 | 40,6 | 16,27 | 10,17 |  | | 根据要求 | | 04624-20-401304 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 15,9 | 63,6 | 31,8 | 15,9 |  | | 根据要求 | |
|
|