norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带摆动部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统
04486-02

带摆动部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带摆动部件和产生下拉力的夹紧元件,用于预加工直接夹紧和加工坯料。材料:钢制。规格:主体经黑色氧化处理。提示:由于结构极其稳定、夹持力大且设计紧凑,这种具有产生下拉力的夹紧元件适用于使用五轴模块化夹紧系统的预加工直接夹紧(OP10),以及任何面板和其他工件的坯料夹持。

通过集成的自适应球头端面,夹持点可适应工件的几何形状。这意味着,即使是倾斜的工件几何形状也能快速、安全地夹紧。

各种摆动支撑设计涵盖了广泛的应用领域。

通过两种系统尺寸和夹紧系统的无级调节,可以夹紧任何尺寸的工件。

工件的夹紧高度可通过各种定位支脚和微调装置灵活调节。

栅板(栅格尺寸 40/50)接口和 UNILOCK 零点夹紧系统接口均为标准配置。
优点:- 产生下拉力。
- 夹紧倾斜工件的几何形状。
- 卧式调整。
- 可提供多种工件支撑高度。
- 夹紧高度集成微调功能。
附件:- 定位支脚 02040。
- 用于下拉式夹紧系统的转接板 04486-04。
- 转接环 04486-05。
供货范围1 件带摆动部件的夹紧元件。
1 件定位支脚 02040-2081。
图纸提示:
1) 注意:变形风险!
此区域不得安装夹爪!

A 型:自适应球头端面,光滑
B 型:自适应球头端面,带 POM 部件
C 型:自适应球头端面,带开槽
D 型:自适应球头端面,带硬质合金制部件
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04486-02_Datasheet_32805--zh 386 kB

图纸

带摆动部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统

商品选择/筛选

订货号尺寸类型BB1B2D

GHH1H2H3H4H5行程行程
S
LL
min.
L
max.
L1L2L3L4锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD配件价格订购
04486-02-121050802Systemgröße 12A80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 根据要求
04486-02-121050803Systemgröße 12B80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 根据要求
04486-02-121050804Systemgröße 12C80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 根据要求
04486-02-121050805Systemgröße 12D80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 根据要求
04486-02-161301002Systemgröße 16A100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 根据要求
04486-02-161301003Systemgröße 16B100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 根据要求
04486-02-161301004Systemgröße 16C100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 根据要求
04486-02-161301005Systemgröße 16D100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 根据要求