norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,C 型,有螺栓帽,无螺母
03099-22_C

不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,C 型,有螺栓帽,无螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。
通过 180° 的止动面从卡槽跳出,以此防止柱塞顶销重新伸出。
通过选择停止侧(左、右),决定手柄的旋转方向。
材料:手柄 1.4308.
螺纹套管和柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.
螺栓帽热塑性塑料 PA。
规格:螺纹套管和手柄亮色。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035
优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
180° 停止,单侧旋转方向。
根据要求:特殊类型。
附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-22_C 不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,C 型,有螺栓帽,无螺母 370 kB

图纸

不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,C 型,有螺栓帽,无螺母

商品选择/筛选

订货号类型类型 2组件
颜色
D

D1D2LL1L3BB1HSW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-22-11060410C黑色 RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-11060510C黑色 RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-11060610C黑色 RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-11060512C黑色 RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-11060612C黑色 RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-11060812C黑色 RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-11060616C黑色 RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-11060816C黑色 RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-11061016C黑色 RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-110608201C黑色 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-110610201C黑色 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-110612201C黑色 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-110604102C橙色 RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-110605102C橙色 RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-110606102C橙色 RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-110605122C橙色 RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-110606122C橙色 RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-110608122C橙色 RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-110606162C橙色 RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-110608162C橙色 RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-110610162C橙色 RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-1106082012C橙色 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-1106102012C橙色 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-1106122012C橙色 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-1106041016C黄色 RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-1106051016C黄色 RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-1106061016C黄色 RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-1106051216C黄色 RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-1106061216C黄色 RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-1106081216C黄色 RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-1106061616C黄色 RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-1106081616C黄色 RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-1106101616C黄色 RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-11060820116C黄色 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-11061020116C黄色 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-11061220116C黄色 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-1106041084C红色 RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-1106051084C红色 RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-1106061084C红色 RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-1106051284C红色 RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-1106061284C红色 RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-1106081284C红色 RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-1106061684C红色 RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-1106081684C红色 RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-1106101684C红色 RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-11060820184C红色 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-11061020184C红色 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-11061220184C红色 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-1106041086C灰色 RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-1106051086C灰色 RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-1106061086C灰色 RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-1106051286C灰色 RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-1106061286C灰色 RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-1106081286C灰色 RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-1106061686C灰色 RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-1106081686C灰色 RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-1106101686C灰色 RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-11060820186C灰色 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-11061020186C灰色 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-11061220186C灰色 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-1106041087C蓝色 RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-1106051087C蓝色 RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-1106061087C蓝色 RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-1106051287C蓝色 RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-1106061287C蓝色 RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-1106081287C蓝色 RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-1106061687C蓝色 RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-1106081687C蓝色 RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-1106101687C蓝色 RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-11060820187C蓝色 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-11061020187C蓝色 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-11061220187C蓝色 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-1106041088C灰色 RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-1106051088C灰色 RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-1106061088C灰色 RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-1106051288C灰色 RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-1106061288C灰色 RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-1106081288C灰色 RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-1106061688C灰色 RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-1106081688C灰色 RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-1106101688C灰色 RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-11060820188C灰色 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-11061020188C灰色 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-11061220188C灰色 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-21060410C黑色 RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-21060510C黑色 RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-21060610C黑色 RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-21060512C黑色 RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-21060612C黑色 RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-21060812C黑色 RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-21060616C黑色 RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-21060816C黑色 RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-21061016C黑色 RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-210608201C黑色 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-210610201C黑色 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-210612201C黑色 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-210604102C橙色 RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-210605102C橙色 RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-210606102C橙色 RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-210605122C橙色 RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-210606122C橙色 RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-210608122C橙色 RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-210606162C橙色 RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-210608162C橙色 RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-210610162C橙色 RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-2106082012C橙色 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-2106102012C橙色 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-2106122012C橙色 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-2106041016C黄色 RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-2106051016C黄色 RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-2106061016C黄色 RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-2106051216C黄色 RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-2106061216C黄色 RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-2106081216C黄色 RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-2106061616C黄色 RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-2106081616C黄色 RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-2106101616C黄色 RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-21060820116C黄色 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-21061020116C黄色 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-21061220116C黄色 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-2106041084C红色 RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-2106051084C红色 RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-2106061084C红色 RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-2106051284C红色 RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-2106061284C红色 RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-2106081284C红色 RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-2106061684C红色 RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-2106081684C红色 RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-2106101684C红色 RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-21060820184C红色 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-21061020184C红色 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-21061220184C红色 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-2106041086C灰色 RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-2106051086C灰色 RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-2106061086C灰色 RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-2106051286C灰色 RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-2106061286C灰色 RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-2106081286C灰色 RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-2106061686C灰色 RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-2106081686C灰色 RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-2106101686C灰色 RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-21060820186C灰色 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-21061020186C灰色 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-21061220186C灰色 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-2106041087C蓝色 RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-2106051087C蓝色 RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-2106061087C蓝色 RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-2106051287C蓝色 RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-2106061287C蓝色 RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-2106081287C蓝色 RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-2106061687C蓝色 RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-2106081687C蓝色 RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-2106101687C蓝色 RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-21060820187C蓝色 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-21061020187C蓝色 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-21061220187C蓝色 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求
03099-22-2106041088C灰色 RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 根据要求
03099-22-2106051088C灰色 RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 根据要求
03099-22-2106061088C灰色 RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 根据要求
03099-22-2106051288C灰色 RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 根据要求
03099-22-2106061288C灰色 RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 根据要求
03099-22-2106081288C灰色 RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 根据要求
03099-22-2106061688C灰色 RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 根据要求
03099-22-2106081688C灰色 RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 根据要求
03099-22-2106101688C灰色 RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 根据要求
03099-22-21060820188C灰色 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 根据要求
03099-22-21061020188C灰色 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 根据要求
03099-22-21061220188C灰色 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 根据要求