|
|
03099-22凸轮旋柄柱塞 不锈钢制 带限位器 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。 通过 180° 的止动面从卡槽跳出,以此防止柱塞顶销重新伸出。 通过选择停止侧(左、右),决定手柄的旋转方向。材料:手柄 1.4308.
螺纹套管和柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.
螺栓帽热塑性塑料 PA。规格:螺纹套管和手柄亮色。 柱塞顶销经打磨处理,亮色。 压力弹簧亮色。 不同颜色的螺栓帽: - 黑灰色 RAL 7021 - 纯橙色 RAL 2004 - 油菜籽黄色 RAL 1021 - 交通红色 RAL 3020 - 信号绿色 RAL 6032 - 交通蓝色 RAL 5017 - 浅灰色 RAL 7035优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。 可选择彩色塑料螺栓帽。 180° 停止,单侧旋转方向。根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 图纸提示:A 型:无螺栓帽,不带锁紧螺母 B 型:无螺栓帽,带锁紧螺母 C 型:有螺栓帽,不带锁紧螺母 D 型:有螺栓帽,带锁紧螺母
1) 左边限位 2) 右边限位 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,A 型,无螺栓帽,无螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-22-11040410 | A | 左 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040510 | A | 左 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040610 | A | 左 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040512 | A | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040612 | A | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040812 | A | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040616 | A | 左 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11040816 | A | 左 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11041016 | A | 左 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110408201 | A | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110410201 | A | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110412201 | A | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040410 | A | 右 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040510 | A | 右 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040610 | A | 右 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040512 | A | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040612 | A | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040812 | A | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040616 | A | 右 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21040816 | A | 右 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21041016 | A | 右 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210408201 | A | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210410201 | A | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210412201 | A | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,B 型,无螺栓帽,有螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 类型 2 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-22-11050410 | B | 左 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050510 | B | 左 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050610 | B | 左 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050512 | B | 左 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050612 | B | 左 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050812 | B | 左 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050616 | B | 左 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11050816 | B | 左 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11051016 | B | 左 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110508201 | B | 左 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110510201 | B | 左 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110512201 | B | 左 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050410 | B | 右 | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050510 | B | 右 | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050610 | B | 右 | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050512 | B | 右 | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050612 | B | 右 | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050812 | B | 右 | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050616 | B | 右 | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21050816 | B | 右 | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21051016 | B | 右 | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210508201 | B | 右 | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210510201 | B | 右 | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210512201 | B | 右 | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,C 型,有螺栓帽,无螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 类型 2 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-22-11060410 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060510 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060610 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060512 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060612 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060812 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060616 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060816 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061016 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110608201 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110610201 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110612201 | C | 左 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110604102 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110605102 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110606102 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110605122 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110606122 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110608122 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110606162 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110608162 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110610162 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106082012 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106102012 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106122012 | C | 左 | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106041016 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051016 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061016 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051216 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061216 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081216 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061616 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081616 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106101616 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060820116 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061020116 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061220116 | C | 左 | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106041084 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051084 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061084 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051284 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061284 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081284 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061684 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081684 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106101684 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060820184 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061020184 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061220184 | C | 左 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106041086 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051086 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061086 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051286 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061286 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081286 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061686 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081686 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106101686 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060820186 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061020186 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061220186 | C | 左 | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106041087 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051087 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061087 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051287 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061287 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081287 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061687 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081687 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106101687 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060820187 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061020187 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061220187 | C | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106041088 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051088 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061088 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106051288 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061288 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081288 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106061688 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106081688 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1106101688 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11060820188 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061020188 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11061220188 | C | 左 | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060410 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060510 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060610 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060512 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060612 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060812 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060616 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060816 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061016 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210608201 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210610201 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210612201 | C | 右 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210604102 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210605102 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210606102 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210605122 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210606122 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210608122 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210606162 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210608162 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210610162 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106082012 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106102012 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106122012 | C | 右 | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106041016 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051016 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061016 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051216 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061216 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081216 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061616 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081616 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106101616 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060820116 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061020116 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061220116 | C | 右 | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106041084 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051084 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061084 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051284 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061284 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081284 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061684 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081684 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106101684 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060820184 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061020184 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061220184 | C | 右 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106041086 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051086 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061086 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051286 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061286 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081286 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061686 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081686 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106101686 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060820186 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061020186 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061220186 | C | 右 | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106041087 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051087 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061087 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051287 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061287 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081287 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061687 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081687 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106101687 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060820187 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061020187 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061220187 | C | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106041088 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051088 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061088 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106051288 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061288 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081288 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106061688 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106081688 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2106101688 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21060820188 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061020188 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21061220188 | C | 右 | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器,D 型,有螺栓帽,有螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 类型 2 | 组件 颜色 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-22-11070410 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070510 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070610 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070512 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070612 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070812 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070616 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070816 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071016 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110708201 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110710201 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110712201 | D | 左 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110704102 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110705102 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110706102 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110705122 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110706122 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110708122 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110706162 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110708162 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-110710162 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107082012 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107102012 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107122012 | D | 左 | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107041016 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051016 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061016 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051216 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061216 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081216 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061616 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081616 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107101616 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070820116 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071020116 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071220116 | D | 左 | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107041084 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051084 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061084 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051284 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061284 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081284 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061684 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081684 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107101684 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070820184 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071020184 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071220184 | D | 左 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107041086 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051086 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061086 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051286 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061286 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081286 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061686 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081686 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107101686 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070820186 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071020186 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071220186 | D | 左 | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107041087 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051087 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061087 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051287 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061287 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081287 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061687 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081687 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107101687 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070820187 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071020187 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071220187 | D | 左 | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107041088 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051088 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061088 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107051288 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061288 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081288 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107061688 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107081688 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-1107101688 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11070820188 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071020188 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-11071220188 | D | 左 | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070410 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070510 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070610 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070512 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070612 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070812 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070616 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070816 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071016 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210708201 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210710201 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210712201 | D | 右 | 黑色 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210704102 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210705102 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210706102 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210705122 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210706122 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210708122 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210706162 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210708162 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-210710162 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107082012 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107102012 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107122012 | D | 右 | 橙色 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107041016 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051016 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061016 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051216 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061216 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081216 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061616 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081616 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107101616 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070820116 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071020116 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071220116 | D | 右 | 黄色 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107041084 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051084 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061084 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051284 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061284 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081284 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061684 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081684 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107101684 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070820184 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071020184 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071220184 | D | 右 | 红色 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107041086 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051086 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061086 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051286 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061286 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081286 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061686 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081686 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107101686 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070820186 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071020186 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071220186 | D | 右 | 灰色 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107041087 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051087 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061087 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051287 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061287 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081287 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061687 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081687 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107101687 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070820187 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071020187 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071220187 | D | 右 | 蓝色 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107041088 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051088 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061088 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107051288 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061288 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081288 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107061688 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107081688 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-2107101688 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21070820188 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071020188 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-22-21071220188 | D | 右 | 灰色 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|
|