norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。
手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。
材料:锁扣 1.4308。
螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。
压力弹簧 1.4310。
锁扣帽热塑性 PA。
规格:螺纹套筒、压力弹簧和锁扣亮色。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 深灰色 RAL 7021。
- 纯橙色 RAL 2004。
- 油菜黄色 RAL 1021。
- 交通红色 RAL 3020。
- 信号绿色 RAL 6032。
- 交通蓝色 RAL 5017。
- 浅灰色 RAL 7035。
优点:手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
带六角的套筒用作安装辅助。
根据要求:特殊类型。
附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
A 型:无螺栓帽,无螺母。
B 型:无螺栓帽,带螺母。
C 型:带螺栓帽,无螺母。
D 型:带螺栓帽,带螺母。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-12_B 凸轮旋柄柱塞,不锈钢 带六角,B 型 240 kB

图纸

凸轮旋柄柱塞,不锈钢 带六角,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HFx30°SW1SW2初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-12-1050410B4M101038,5251593611017814 根据要求
03099-12-1050510B5M101038,525159361,31017814 根据要求
03099-12-1050610B6M101038,525159361,81017814 根据要求
03099-12-10504101B4M10x11038,5251593611017814 根据要求
03099-12-10505101B5M10x11038,525159361,31017814 根据要求
03099-12-10506101B6M10x11038,525159361,81017814 根据要求
03099-12-1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 根据要求
03099-12-1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 根据要求
03099-12-1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 根据要求
03099-12-10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 根据要求
03099-12-10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 根据要求
03099-12-10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 根据要求
03099-12-1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 根据要求
03099-12-1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 根据要求
03099-12-1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 根据要求
03099-12-10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 根据要求
03099-12-10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 根据要求
03099-12-10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 根据要求
03099-12-1050820B8M2020715030186122,320302060 根据要求
03099-12-1051020B10M2020715030186122,820302060 根据要求
03099-12-1051220B12M202071503018612320302060 根据要求
03099-12-10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 根据要求
03099-12-10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 根据要求
03099-12-10512201B12M20x1,52071503018612320302060 根据要求