|
|
03099-12_A凸轮旋柄柱塞,不锈钢 带六角,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。 手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。 材料:锁扣 1.4308。 螺纹套筒和柱塞顶销 1.4305。 压力弹簧 1.4310。 锁扣帽热塑性 PA。规格:螺纹套筒、压力弹簧和锁扣亮色。 柱塞顶销经打磨处理,亮色。 不同颜色的螺栓帽: - 深灰色 RAL 7021。 - 纯橙色 RAL 2004。 - 油菜黄色 RAL 1021。 - 交通红色 RAL 3020。 - 信号绿色 RAL 6032。 - 交通蓝色 RAL 5017。 - 浅灰色 RAL 7035。 优点:手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回。 可选择彩色塑料螺栓帽。 带六角的套筒用作安装辅助。 根据要求:特殊类型。 附件:固定支架 03099。 定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。 图纸提示:A 型:无螺栓帽,无螺母。 B 型:无螺栓帽,带螺母。 C 型:带螺栓帽,无螺母。 D 型:带螺栓帽,带螺母。
特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | Fx30° | SW1 | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-12-1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-12-1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-12-10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|