norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制, 强度等级5.8。规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
图纸提示:
A型: 手柄未喷涂, 无螺母
C型: 手柄喷涂, 无螺母
B型: 手柄未喷涂, 带螺母
D型: 手柄喷涂, 带螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 手柄型分度销手柄 215 kB

图片(总概述)

手柄型分度销手柄

凸轮旋柄柱塞 A型 C型

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 A型 C型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-040410A4M10103825209361814 根据要求
03099-040510A5M10103825209361,3814 根据要求
03099-040610A6M10103825209361,8814 根据要求
03099-0404101A4M10x1103825209361814 根据要求
03099-0405101A5M10x1103825209361,3814 根据要求
03099-0406101A6M10x1103825209361,8814 根据要求
03099-040512A5M121246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-040612A6M121246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-040812A8M121246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-040820A8M2020705035186122,32060 根据要求
03099-041020A10M2020705035186122,82060 根据要求
03099-041220A12M20207050351861232060 根据要求
03099-0408201A8M20x1,520705035186122,32060 根据要求
03099-0410201A10M20x1,520705035186122,82060 根据要求
03099-0412201A12M20x1,5207050351861232060 根据要求
03099-060410C4M10103825209361814 根据要求
03099-060510C5M10103825209361,3814 根据要求
03099-060610C6M10103825209361,8814 根据要求
03099-0604101C4M10x1103825209361814 根据要求
03099-0605101C5M10x1103825209361,3814 根据要求
03099-0606101C6M10x1103825209361,8814 根据要求
03099-060512C5M121246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-060612C6M121246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-060812C8M121246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-060820C8M2020705035186122,32060 根据要求
03099-061020C10M2020705035186122,82060 根据要求
03099-061220C12M20207050351861232060 根据要求
03099-0608201C8M20x1,520705035186122,32060 根据要求
03099-0610201C10M20x1,520705035186122,82060 根据要求
03099-0612201C12M20x1,5207050351861232060 根据要求

凸轮旋柄柱塞 B型 D型

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 B型 D型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-050410B4M1010382520936171814 根据要求
03099-050510B5M1010382520936171,3814 根据要求
03099-050610B6M1010382520936171,8814 根据要求
03099-0504101B4M10x110382520936171814 根据要求
03099-0505101B5M10x110382520936171,3814 根据要求
03099-0506101B6M10x110382520936171,8814 根据要求
03099-050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-050820B8M202070503518612302,32060 根据要求
03099-051020B10M202070503518612302,82060 根据要求
03099-051220B12M2020705035186123032060 根据要求
03099-0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 根据要求
03099-0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 根据要求
03099-0512201B12M20x1,520705035186123032060 根据要求
03099-070410D4M1010382520936171814 根据要求
03099-070510D5M1010382520936171,3814 根据要求
03099-070610D6M1010382520936171,8814 根据要求
03099-0704101D4M10x110382520936171814 根据要求
03099-0705101D5M10x110382520936171,3814 根据要求
03099-0706101D6M10x110382520936171,8814 根据要求
03099-070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-070820D8M202070503518612302,32060 根据要求
03099-071020D10M202070503518612302,82060 根据要求
03099-071220D12M2020705035186123032060 根据要求
03099-0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 根据要求
03099-0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 根据要求
03099-0712201D12M20x1,520705035186123032060 根据要求