|
|
产品说明材料:钢制, 强度等级5.8。规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。图纸提示:A型: 手柄未喷涂, 无螺母 C型: 手柄喷涂, 无螺母 B型: 手柄未喷涂, 带螺母 D型: 手柄喷涂, 带螺母 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-060410 | C | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-060510 | C | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-060610 | C | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0604101 | C | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0605101 | C | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0606101 | C | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-060512 | C | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-060612 | C | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-060812 | C | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0605121 | C | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0606121 | C | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0608121 | C | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-060616 | C | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-060816 | C | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-061016 | C | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0606161 | C | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0608161 | C | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0610161 | C | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-060820 | C | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-061020 | C | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-061220 | C | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0608201 | C | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0610201 | C | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0612201 | C | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-050512 | B | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-050612 | B | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-050812 | B | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-050616 | B | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-050816 | B | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-051016 | B | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-050820 | B | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-051020 | B | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-051220 | B | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-070410 | D | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-070510 | D | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-070610 | D | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0704101 | D | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0705101 | D | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0706101 | D | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-070512 | D | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-070612 | D | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-070812 | D | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0705121 | D | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0706121 | D | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0708121 | D | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-070616 | D | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-070816 | D | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-071016 | D | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0706161 | D | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0708161 | D | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0710161 | D | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-070820 | D | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-071020 | D | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-071220 | D | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0708201 | D | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0710201 | D | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0712201 | D | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|