|
|
产品说明材料:钢设计:
螺纹套筒和止动顶销 易切削钢。
六角螺母 钢制 强度等级 04。
不锈钢设计:
螺纹套筒 1.4305。
止动顶销 1.4034。
六角螺母 不锈钢制 A2。 规格:钢设计: 螺纹套筒 黑色氧化。 止动顶销经过硬化,黑色氧化和经打磨。 六角螺母 黑色氧化。
不锈钢设计: 螺纹套筒 亮色。 止动顶销经过硬化,经打磨,和亮色。 六角螺母 亮色。提示:通过施加压缩空气控制分度销。 通过断开压缩空气复位。气缸:单向作用的活塞杆气缸。 原料: 气缸管 黄铜 镀镍, 活塞杆 不锈钢, 密封 丁腈橡胶, 聚氨酯。 运行介质: 经过过滤处理的,干燥后的空气,添加或未添加润滑油。 适用温度:-20 °C 至 +80 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW1 | SW2 | P=工作压力 bar | F6=气压 6 bar 下的推力 (N) | 弹簧的回缩力 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03095-1206010 | 易切削钢 | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 |  | | 根据要求 | | 03095-1206015 | 易切削钢 | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 |  | | 根据要求 | | 03095-01206010 | 不锈钢 | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 |  | | 根据要求 | | 03095-01206015 | 不锈钢 | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 |  | | 根据要求 | | 03095-1308010 | 易切削钢 | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 |  | | 根据要求 | | 03095-1308015 | 易切削钢 | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 |  | | 根据要求 | | 03095-01308010 | 不锈钢 | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 |  | | 根据要求 | | 03095-01308015 | 不锈钢 | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 |  | | 根据要求 | |
|
|