norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03093_G 钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 270 kB

图纸

钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03093-1903G钢制经硬化处理3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  根据要求
03093-1004G钢制经硬化处理4M8x11838,52113,541,361203094-90  根据要求
03093-1105G钢制经硬化处理5M10x12143,52414,551,351203094-91  根据要求
03093-1206G钢制经硬化处理6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  根据要求
03093-1308G钢制经硬化处理8M16x1,53368362482,3153503094-93  根据要求
03093-1410G钢制经硬化处理10M20x1,533744024102,8153403094-94  根据要求
03093-1412G钢制经硬化处理12M20x1,533784224122,8153903094-94  根据要求
03093-1516G钢制经硬化处理16M24x240965030163,2204603094-95  根据要求
03093-01903G不锈钢经硬化处理3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  根据要求
03093-01004G不锈钢经硬化处理4M8x11838,52113,541,361203094-90  根据要求
03093-01105G不锈钢经硬化处理5M10x12143,52414,551,351203094-91  根据要求
03093-01206G不锈钢经硬化处理6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  根据要求
03093-01308G不锈钢经硬化处理8M16x1,53368362482,3153503094-93  根据要求
03093-01410G不锈钢经硬化处理10M20x1,533744024102,8153403094-94  根据要求
03093-01412G不锈钢经硬化处理12M20x1,533784224122,8153903094-94  根据要求
03093-01516G不锈钢经硬化处理16M24x240965030163,2204603094-95  根据要求
03093-11903G不锈钢未硬化处理3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  根据要求
03093-11004G不锈钢未硬化处理4M8x11838,52113,541,361203094-90  根据要求
03093-11105G不锈钢未硬化处理5M10x12143,52414,551,351203094-91  根据要求
03093-11206G不锈钢未硬化处理6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  根据要求
03093-11308G不锈钢未硬化处理8M16x1,53368362482,3153503094-93  根据要求
03093-11410G不锈钢未硬化处理10M20x1,533744024102,8153403094-94  根据要求
03093-11412G不锈钢未硬化处理12M20x1,533784224122,8153903094-94  根据要求
03093-11516G不锈钢未硬化处理16M24x240965030163,2204603094-95  根据要求