|
|
03093钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。 支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。 连接嵌入件 用于薄壁部件 03094-10。图纸提示:G 型:不带紧固螺母 H 型:带紧固螺母
1) 分度销 带旋钮垫片 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03093-1903 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-1004 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-1105 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-1206 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-1308 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-1410 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-1412 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-1516 | G | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-01903 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-01004 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-01105 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-01206 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-01308 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-01410 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-01412 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-01516 | G | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-11903 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-11004 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-11105 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-11206 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-11308 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-11410 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-11412 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-11516 | G | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和锁紧螺母 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 主体 表面 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 行程 S | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋拧垫圈订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03093-2903 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-2004 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-2105 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-2206 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-2308 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-2410 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-2412 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-2516 | H | 钢制 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-02903 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-02004 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-02105 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-02206 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-02308 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-02410 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-02412 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-02516 | H | 不锈钢 | 经硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | | 03093-12903 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 根据要求 | | 03093-12004 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 根据要求 | | 03093-12105 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 根据要求 | | 03093-12206 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 根据要求 | | 03093-12308 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 根据要求 | | 03093-12410 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-12412 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 根据要求 | | 03093-12516 | H | 不锈钢 | 未硬化处理 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 根据要求 | |
|
|
|