|
|
03089ECO 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。材料:钢制:
螺纹套筒 1.0715.
顶销 1.4305.
不锈钢:
螺纹套筒 1.4305.
顶销 1.4305.
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手 RAL 7021 规格:钢制: 销头未经硬化处理。 螺纹套筒,蓝色钝化处理。 销头,亮色。
不锈钢设计: 销头未硬化处理。 钢制,亮色。提示:如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-01903060 | A | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004060 | A | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004080 | A | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105080 | A | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105100 | A | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206100 | A | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206120 | A | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01308120 | A | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11903060 | A | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004060 | A | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004080 | A | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105080 | A | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105100 | A | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206100 | A | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206120 | A | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11308120 | A | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01903061 | A | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004061 | A | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-01004081 | A | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105081 | A | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-01105101 | A | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206101 | A | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-01206121 | A | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-01308121 | A | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11903061 | A | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004061 | A | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-11004081 | A | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105081 | A | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-11105101 | A | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206101 | A | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-11206121 | A | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-11308121 | A | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-02903060 | B | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-02004060 | B | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-02004080 | B | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-02105080 | B | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-02105100 | B | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-02206100 | B | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-02206120 | B | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-02308120 | B | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-12903060 | B | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-12004060 | B | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-12004080 | B | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-12105080 | B | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-12105100 | B | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-12206100 | B | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-12206120 | B | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-12308120 | B | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-02903061 | B | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-02004061 | B | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-02004081 | B | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-02105081 | B | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-02105101 | B | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-02206101 | B | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-02206121 | B | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-02308121 | B | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-12903061 | B | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-12004061 | B | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-12004081 | B | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-12105081 | B | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-12105101 | B | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-12206101 | B | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-12206121 | B | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-12308121 | B | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03903060 | C | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004060 | C | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004080 | C | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105080 | C | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105100 | C | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206100 | C | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206120 | C | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03308120 | C | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13903060 | C | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004060 | C | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004080 | C | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105080 | C | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105100 | C | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206100 | C | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206120 | C | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13308120 | C | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03903061 | C | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004061 | C | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004081 | C | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105081 | C | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105101 | C | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206101 | C | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206121 | C | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03308121 | C | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13903061 | C | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004061 | C | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004081 | C | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105081 | C | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105101 | C | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206101 | C | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206121 | C | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13308121 | C | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-04903060 | D | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-04004060 | D | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-04004080 | D | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-04105080 | D | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-04105100 | D | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-04206100 | D | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-04206120 | D | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-04308120 | D | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-14903060 | D | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-14004060 | D | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-14004080 | D | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-14105080 | D | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-14105100 | D | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-14206100 | D | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-14206120 | D | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-14308120 | D | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-04903061 | D | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-04004061 | D | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-04004081 | D | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-04105081 | D | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-04105101 | D | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-04206101 | D | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-04206121 | D | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-04308121 | D | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-14903061 | D | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-14004061 | D | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-14004081 | D | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-14105081 | D | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-14105101 | D | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-14206101 | D | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-14206121 | D | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-14308121 | D | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|