|
|
03089-05_B钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料孔眼把手,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。材料:钢制规格:
螺纹套筒 1.0715.
柱塞顶销 1.4305.
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销 1.4305.
黑灰色 RAL 7021 或交通红色 RAL 3020 热塑性塑料孔眼把手。 规格:钢制: 销头未经硬化处理。 螺纹套筒,蓝色钝化处理。 销头,亮色。
不锈钢设计: 销头未硬化处理。 钢制,亮色。提示:如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:根据需要可提供其他冲程。图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 组件 颜色 | D
| D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-05-0204080 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0215100 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0226120 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0238160 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0204081 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0215101 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0226121 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-0238161 | B | 钢制 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-020408084 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-021510084 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-022612084 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-023816084 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-020408184 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-021510184 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-022612184 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-023816184 | B | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1204080 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1215100 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1226120 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1238160 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1204081 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1215101 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1226121 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-1238161 | B | 不锈钢 | 黑色 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-120408084 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-121510084 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-122612084 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-123816084 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-05-120408184 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-05-121510184 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-05-122612184 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-05-123816184 | B | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|