norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢。规格:经硬化处理。提示:安装方式 1 带 A 型夹紧销,用于板厚 6 mm 和带 B 型夹紧销,用于板厚 9 mm。
安装方式 2 带 A 型夹紧销,用于板厚 > 6 至 20 mm 和带 B 型夹紧销,用于板厚 > 9 至 20 mm。

颜色可能因硬化而与图片有所差异。
使用说明:将夹紧销拧入螺纹中并拧紧。详见装配图纸。图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03192-09_A 不锈钢夹紧销,用于旋转锁闩,A 型 178 kB

图纸

不锈钢夹紧销,用于旋转锁闩,A 型

商品选择/筛选

订货号类型LD

HMTT1T2SW径向力
kN
CAD配件价格订购
03192-09-06041A5,8613M466-20651,1 根据要求
03192-09-08051A5,8814M566-20671,8 根据要求