|
|
03290_A传动键 DIN 2079,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:渗碳钢。规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 适用刀柄尺寸 | BN=槽宽 | D
| D1 | H | L | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03290-01 | A | 30 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 16 | 16,5 | 6,2 |  | | 根据要求 | | 03290-02 | A | 40 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 16 | 19,5 | 6,2 |  | | 根据要求 | | 03290-03 | A | 45 | 19 | 8,4 | 13,5 | 19 | 19,5 | 8,3 |  | | 根据要求 | | 03290-04 | A | 50-55 | 25,4 | 13 | 19 | 25 | 26,5 | 12,3 |  | | 根据要求 | | 03290-05 | A | 60 | 25,4 | 13 | 19 | 25 | 45,5 | 12,3 |  | | 根据要求 | |
|
|