|
|
产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。 棱柱面和支撑面经加工处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B Ø 用于 轴肩螺栓 | C min. | C max. | C 测试-Ø | D
| E | F | G | 适用 轴肩螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02388-05-60012063 | 63 | 12 F7 | 15 | 80 | 50±0,003 | M12 | 22 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | 07533-112055 |  | | 根据要求 | | 02388-05-60012075 | 75 | 12 F7 | 15 | 100 | 70±0,003 | M12 | 22 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | 07533-112055 |  | | 根据要求 | | 02388-05-60016063 | 63 | 16 F7 | 15 | 80 | 50±0,003 | M16 | 25 | 95,071 | C/2 x√ 2+34,716 | 07533-116065 |  | | 根据要求 | | 02388-05-60016075 | 75 | 16 F7 | 15 | 100 | 70±0,003 | M16 | 25 | 124,142 | C/2 x√2+39,645 | 07533-116065 |  | | 根据要求 | |
|
|