norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22253

双排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制 C45。规格:亮色,未经硬化处理。提示:滚子链条链轮,带单侧轮毂, 符合 DIN ISO 606。
链轮有定心孔或经过预钻孔。(可能因制造技术而异)。因此,表中给出的尺寸 D3 max. 是提供链轮的最大孔值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22253 双排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 328 kB

图纸

双排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号

ISO 编号节距
英寸
节距
mm
齿数

D

D1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCAD配件价格订购
22253-2034071600812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,78311210,830,3-219 根据要求
22253-2034071600912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68963,955,7371210,830,3-219 根据要求
22253-2034071601012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,64421210,830,3-219 根据要求
22253-2034071601112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,61471610,830,3-219 根据要求
22253-2034071601212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,6531610,830,3-219 根据要求
22253-2034071601312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59591610,830,3-219 根据要求
22253-2034071601412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,61651610,830,3-219 根据要求
22253-2034071601512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63711610,830,3-219 根据要求
22253-2034071601612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,65772010,830,3-219 根据要求
22253-2034071601712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,67832010,830,3-219 根据要求
22253-2034071601812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,71892010,830,3-219 根据要求
22253-2034071601912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,75952010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,781002010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,821002010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,861002010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,91102010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,941102010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21521202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6826166,2158,041202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6827172,3164,091202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6828178,3170,131202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071602912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6829184,4176,191202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6830190,4182,251202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6831196,5188,311202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6832202,5194,351202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6833208,6200,41202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6834214,6206,461202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6835220,7212,521202010,830,3-219 根据要求
22253-2034071603612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6836226,8218,581202510,830,3-219 根据要求
22253-2034071603712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6837232,8224,641202510,830,3-219 根据要求
22253-2034071603812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6838238,9230,691202510,830,3-219 根据要求
22253-2034071603912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6839244,9236,751202510,830,3-219 根据要求
22253-2034071604012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6840251242,811202510,830,3-219 根据要求
22253-2034071604212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6842265254,931362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071604512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,11362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071604612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6846289,2279,161362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071604812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6848301,4291,271362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071605012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6850313,5303,391362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071605712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,811362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071606012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6860374,1363,991362510,830,3-219 根据要求
22253-2034071607612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,991453010,830,3-219 根据要求
22253-2034071609512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,171453010,830,3-219 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83