norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
链节,不锈钢DIN ISO 606
22212

链节,不锈钢 DIN ISO 606

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢 1.4301。

提示:单式滚子链条的链节符合 DIN ISO 606。

在 E 型上安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。

链节数为奇数时需要钩状链节锁上链条。使用钩状链节时,效率和致断力将降低 20%。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22212 链节,不锈钢DIN ISO 606 206 kB
 滚子链技术资料 422 kB

图片(总概述)

链节,不锈钢DIN ISO 606

商品选择/筛选

订货号类型类型 2ISO 编号P规格

适用于
链条
CAD配件价格订购
22212-30380732E弹簧锁06 B-19,525插接环节3/8 x 7/32 根据要求
22212-30120516E弹簧锁08 B-112,7插接环节1/2 x 5/16 根据要求
22212-30580308E弹簧锁10 B-115,875插接环节5/8 x 3/8 根据要求
22212-30340716E弹簧锁12 B-119,05插接环节3/4 x 7/16 根据要求
22212-31001702E弹簧锁16 B-125,4插接环节1 x 17,02 mm 根据要求
22212-40380732L销锁06 B-19,525Kröpfglied3/8 x 7/32 根据要求
22212-40120516L销锁08 B-112,7Kröpfglied1/2 x 5/16 根据要求
22212-40580308L销锁10 B-115,875Kröpfglied5/8 x 3/8 根据要求
22212-40340716L销锁12 B-119,05Kröpfglied3/4 x 7/16 根据要求
22212-41001702L销锁16 B-125,4Kröpfglied1 x 17,02 mm 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83