norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料。
螺纹轴套,黄铜。
规格:把手和盖子为黑色。装配:背面安装 A 型。
正面安装 B 型。
根据要求:其他把手和盖子颜色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06902 窄式塑料弓形把手 130 kB

图片(总概述)

窄式塑料弓形把手

商品选择/筛选

订货号

类型ABB1D

D1HLL1STT1T2负载能力
N
CAD配件价格订购
06902-109406A93,52617M6-35119,567,55,8--15,5320 根据要求
06902-111706A1172919M6-40145896,4--15,5320 根据要求
06902-111708A1172919M8-40145896,4--16870 根据要求
06902-113206A1323120M6-451631016,7--15,5320 根据要求
06902-113208A1323120M8-451631016,7--16870 根据要求
06902-117910A1793522M10-502131457,1--221200 根据要求
06902-209406B93,526176,81235119,567,55,84,519-500 根据要求
06902-211708B11729198,513,540145896,4823-950 根据要求
06902-213208B13231208,513,5451631016,7822-950 根据要求
06902-217908B17935228,513,5502131457,11222-950 根据要求