|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢 1.4034。 规格:钢经过淬火和黑色氧化处理。 不锈钢经过淬火和亮色处理。 提示:定位衬套适配于分度适配于弹簧柱塞。 与固定件 03099 匹配。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-50-04 | 钢制 | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 |  | | 根据要求 | | 03099-50-05 | 钢制 | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03099-50-06 | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03099-50-08 | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03099-50-10 | 钢制 | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03099-50-104 | 不锈钢 | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 |  | | 根据要求 | | 03099-50-108 | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | | 03099-50-105 | 不锈钢 | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03099-50-106 | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 03099-50-110 | 不锈钢 | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 |  | | 根据要求 | |
|
|