norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁紧位置。凹槽确保手柄保持在此位置,柱塞顶销保持缩回状态。材料:手柄 1.4308.
套管 1.4301.
柱塞顶销 1.4305.
压力弹簧 1.4310.
螺栓帽热塑性 PA。
规格:套管和手柄亮色。
柱塞顶销经打磨处理,亮色。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 黑灰色 RAL 7021
- 纯橙色 RAL 2004
- 油菜籽黄色 RAL 1021
- 交通红色 RAL 3020
- 信号绿色 RAL 6032
- 交通蓝色 RAL 5017
- 浅灰色 RAL 7035
提示:如果凸轮旋柄柱塞是焊接的,应该粘焊套筒,以免弹簧因高温而热损坏。优点:手柄旋转 180° 即可将柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
光滑的套管,可通过定位套连接。
根据要求:特殊类型。
附件:定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
E 型:无螺栓帽
F 型:有螺栓帽
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-10 凸轮旋柄柱塞 不锈钢 256 kB

图片(总概述)

凸轮旋柄柱塞 不锈钢

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1LL1BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-10-1080410E-41039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-1080510E-51039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-1080610E-61039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-1080512E-51248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-1080612E-61248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-1080812E-81248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-1080616E-61662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-1080816E-81662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-1081016E-101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-1080820E-82072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-1081020E-102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-1081220E-122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-1090410F黑色 RAL 702141039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-1090510F黑色 RAL 702151039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-1090610F黑色 RAL 702161039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-1090512F黑色 RAL 702151248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-1090612F黑色 RAL 702161248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-1090812F黑色 RAL 702181248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-1090616F黑色 RAL 702161662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-1090816F黑色 RAL 702181662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-1091016F黑色 RAL 7021101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-1090820F黑色 RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-1091020F黑色 RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-1091220F黑色 RAL 7021122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-10904102F橙色 RAL 200441039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-10905102F橙色 RAL 200451039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-10906102F橙色 RAL 200461039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-10905122F橙色 RAL 200451248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-10906122F橙色 RAL 200461248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-10908122F橙色 RAL 200481248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-10906162F橙色 RAL 200461662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-10908162F橙色 RAL 200481662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-10910162F橙色 RAL 2004101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-10908202F橙色 RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-10910202F橙色 RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-10912202F橙色 RAL 2004122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-109041016F黄色 RAL 102141039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-109051016F黄色 RAL 102151039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-109061016F黄色 RAL 102161039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-109051216F黄色 RAL 102151248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-109061216F黄色 RAL 102161248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-109081216F黄色 RAL 102181248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-109061616F黄色 RAL 102161662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-109081616F黄色 RAL 102181662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-109101616F黄色 RAL 1021101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-109082016F黄色 RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-109102016F黄色 RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-109122016F黄色 RAL 1021122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-109041084F红色 RAL 302041039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-109051084F红色 RAL 302051039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-109061084F红色 RAL 302061039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-109051284F红色 RAL 302051248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-109061284F红色 RAL 302061248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-109081284F红色 RAL 302081248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-109061684F红色 RAL 302061662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-109081684F红色 RAL 302081662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-109101684F红色 RAL 3020101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-109082084F红色 RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-109102084F红色 RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-109122084F红色 RAL 3020122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-109041086F灰色 RAL 603241039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-109051086F灰色 RAL 603251039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-109061086F灰色 RAL 603261039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-109051286F灰色 RAL 603251248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-109061286F灰色 RAL 603261248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-109081286F灰色 RAL 603281248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-109061686F灰色 RAL 603261662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-109081686F灰色 RAL 603281662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-109101686F灰色 RAL 6032101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-109082086F灰色 RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-109102086F灰色 RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-109122086F灰色 RAL 6032122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-109041087F蓝色 RAL 501741039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-109051087F蓝色 RAL 501751039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-109061087F蓝色 RAL 501761039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-109051287F蓝色 RAL 501751248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-109061287F蓝色 RAL 501761248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-109081287F蓝色 RAL 501781248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-109061687F蓝色 RAL 501761662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-109081687F蓝色 RAL 501781662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-109101687F蓝色 RAL 5017101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-109082087F蓝色 RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-109102087F蓝色 RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-109122087F蓝色 RAL 5017122072,351,320,58,51232060 根据要求
03099-10-109041088F灰色 RAL 703541039,526,310,94,961814 根据要求
03099-10-109051088F灰色 RAL 703551039,526,310,94,961,3814 根据要求
03099-10-109061088F灰色 RAL 703561039,526,310,94,961,8814 根据要求
03099-10-109051288F灰色 RAL 703551248,431,112,95,781,3814 根据要求
03099-10-109061288F灰色 RAL 703561248,431,112,95,781,8814 根据要求
03099-10-109081288F灰色 RAL 703581248,431,112,95,782,3814 根据要求
03099-10-109061688F灰色 RAL 703561662,341,516,67101,81535 根据要求
03099-10-109081688F灰色 RAL 703581662,341,516,67102,31535 根据要求
03099-10-109101688F灰色 RAL 7035101662,841,516,67102,81535 根据要求
03099-10-109082088F灰色 RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 根据要求
03099-10-109102088F灰色 RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 根据要求
03099-10-109122088F灰色 RAL 7035122072,351,320,58,51232060 根据要求