|
|
03089_CECO 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。材料:钢制:
螺纹套筒 1.0715.
顶销 1.4305.
不锈钢:
螺纹套筒 1.4305.
顶销 1.4305.
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手 RAL 7021 规格:钢制: 销头未经硬化处理。 螺纹套筒,蓝色钝化处理。 销头,亮色。
不锈钢设计: 销头未硬化处理。 钢制,亮色。提示:如果要在较长时间内进行脱离并避免锁销回弹,则应使用 C 型或 D 型。
在安装过程中,必须遵守规定的最大拧紧扭矩。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03089-03903060 | C | 钢制 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004060 | C | 钢制 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004080 | C | 钢制 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105080 | C | 钢制 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105100 | C | 钢制 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206100 | C | 钢制 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206120 | C | 钢制 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03308120 | C | 钢制 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13903060 | C | 不锈钢 | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004060 | C | 不锈钢 | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004080 | C | 不锈钢 | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105080 | C | 不锈钢 | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105100 | C | 不锈钢 | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206100 | C | 不锈钢 | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206120 | C | 不锈钢 | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13308120 | C | 不锈钢 | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03903061 | C | 钢制 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004061 | C | 钢制 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-03004081 | C | 钢制 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105081 | C | 钢制 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-03105101 | C | 钢制 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206101 | C | 钢制 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-03206121 | C | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-03308121 | C | 钢制 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13903061 | C | 不锈钢 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004061 | C | 不锈钢 | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 03089-13004081 | C | 不锈钢 | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105081 | C | 不锈钢 | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 03089-13105101 | C | 不锈钢 | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206101 | C | 不锈钢 | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 根据要求 | | 03089-13206121 | C | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 03089-13308121 | C | 不锈钢 | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 根据要求 | |
|
|